Indywidualne rozwiązania dla klientów
Indywidualne rozwiązania dla klientów

Eksperci firmy Balluff służą wsparciem i pomocą w podejmowaniu decyzji.

Oferta firmy Balluff obejmuje bardzo szerokie spektrum produktów. Nasi eksperci, znając je wszystkie mogą dokładnie stwierdzić , które rozwiązanie będzie najlepsze dla danej aplikacji oraz jakich rezultatów można oczekiwać.

Niezależnie od tego, czy podejmowane są decyzje w sprawie nowych rozwiązań, czy optymalizowane sąistniejące aplikacje, doradztwo doświadczonych inżynierów firmy Balluff zapewnia większą pewność w podejmowaniu decyzji oraz pozwala zaoszczędzić cenny czas i pieniądze.

Istnieje możliwość testowej implementacji proponowanych rozwiązań, tak żeby końcowa aplikacja spełniała w 100% stawiane jej wymagania.

Najważniejsze zalety

  • Kompletne wsparcie od A do Z.
  • Pełna dokumentacja wszystkich proponowanych rozwiązań z zestawieniem produktów, alternatyw i zaleceń, osobisty doradca na czas projektu.
  • Wysyłka produktów testowych

    Nie ryzykuj – zamów produkty testowe dla swojej aplikacji

    Firma Balluff oferuje swoim klientom możliwość przetestowania określonego typ czujnika bezpośrednio w miejscu potencjalnego montażu w testowanej aplikacji. Czujniki wypożyczane są na określony czas.

    Dzięki temu instnieje możliwość przetestowania różnych scenariuszy zastosowania. Mamy wówczas pewność, że rozwiązanie, którego szukamy w pełni odpowiada naszym wymaganiom.Wystarczy zadzwonić – niezwłocznie produkt testowy zostanie do Państwa wysłany.

  • Dobór zamienników

    Uproszczona logistyka, śledzenie rozwoju technologicznegonologicznego.

    Szukasz zamiennika posiadanego czujnika? Chcesz ujednolicić swoje urządzenia? A może po prostu zredukować ilość swoich dostawców? Chętnie zajmiemy się doborem zamienników i przedstawimy Ci listę najlepszych rozwiązań.

    Dzięki temu będziesz otrzymywał najnowsze produkty z jednego źródła, zoptymalizujesz procesy logistyczne oraz, zapewnisz maksymalną efektywność, zwiększając przy tym swoją konkurencyjność.