Zapewnienie jakości > Detekcja za pomocą czujników
Detekcja za pomocą czujników

Czujniki - rozwiązania dla wszystkich rodzajów detekcji

Skorzystaj z możliwości detekcji za pomocą czujników Balluff w celu eliminacji błędów. Nasza oferta obejmuje czujniki do rozpoznawania obiektów, czujniki do pomiaru położenia i odległości oraz czujniki optoelektroniczne.

Czujniki Balluff stosowane są do rozpoznawania obiektów oraz niezawodnie kontrolują, czy dany obiekt jest obecny. Dostarczają informację zwrotną "Tak" lub "Nie". Są proste, efektywne i pozwalają na zastosowanie w przypadku wielu skomplikowanych aplikacji. Czujniki do detekcji obiektówidealnie sprawdzają się w przypadku gdy kontrolowane obiekty są dobrze zamocowane.

Czujniki do pomiaru położenia i odległości są pożądanym rozwiązaniem wówczas, gdy istnieje potrzeba kontroli obiektów i ich pozycji.

Nasze czujniki optoelektroniczne rozpoznają odpowiedni kolor i właściwy materiał kontrolowanych obiektów.

Rozwiązania w celu eliminacji błędów

Możliwość śledzenia "Just-in-Sequence"

Sterowanie odchyleniami za pomocą systemów RFID

Sterowanie kolejnością kolorów za pomocą czujników True-Color

Kompleksowe aplikacje kontrolne z wykorzystaniem czujników wizyjnych