IO-Link: Idealne rozwiązanie

Odkryj nową jakość procesów z IO-Link

Inteligentne połączenie sieci przemysłowych ze standardem komunikacji IO-Link jest idealnym rozwiązaniem do osiągnięcia coraz szybszej, bardziej elastycznej i efektywniejszej produkcji. Dzięki niemu będziesz dysponował wydajną infrastrukturą, pozwalającą na sprawne przetwarzanie i administrowanie rosnącą liczbą danych. IO-Link przetransportuje Twoje dane w trakcie całego procesu produkcji, tworząc w ten sposób ciągły system komunikacji - od inteligentnych czujników, aż do Internetu. Technologia ta jest istotnym elementem idei fabryk przyszłości i Przemysłu 4.0.

> Broszura IO-Link (plik PDF)

Czym jest IO-Link?

IO-Link jest potężnym standardem (IEC 61131-9), umożliwiającym wprowadzanie inteligentnych rozwiązań do automatyki przemysłowej. Ten cyfrowy interfejs umożliwia niezależne od sieci fielbus połączenie punkt - punkt. Dodatkowo jest pierwszym światowym standardem technologii IO, który komunikuje się od poziomu sterowania, aż do najniższego poziomu automatyki przemysłowej, łącząc czujniki oraz elementy wykonawcze w sieci fieldbus.

Jakich komponentów wymaga IO-Link?

Temu wydajnemu i uniwersalnemu interfejsowi wystarczy jeden prosty, standardowy przewód przemysłowy. Za pomocą nieekranowanego przewodu trzy- lub czterożyłowego można niewielkim kosztem podłączyć zarówno inteligentne czujniki, elementy wykonawcze jak i urządzenia binarne i/lub analogowe. Cyfrowa technologia IO-Link umożliwia przy tym wymianę danych procesowych i serwisowych oraz zdarzeń za pomocą sygnału najlepszej jakości. Sygnały analogowe również są transportowane całkowicie bezproblemowo - dzięki ich digitalizacji. Oznacza to, że możesz kontrolować czujniki biorące udział w procesie produkcyjnym i przeprowadzać diagnostykę aż do ostatniego metra całego systemu - taj, jak przystało na fabrykę przyszłości tworzoną zgodnie z ideą Przemysłu 4.0

Jakie zadanie pełni urządzenie Master IO-Link?

Za pomocą urządzenia określanego jako Master IO-Link, inteligentne czujniki i elementy wykonawcze łączy się ze sterowaniem. Umożliwia to parametryzację i diagnostykę z centralnego punktu kontroli. Do podłączenia urządzeń binarnych lub analogowych wykorzystywane są odpowiednie moduły wejść/wyjść cyfrowych.

Jakie korzyści przemawiają za IO-Link Balluff?

Ciągła komunikacja, przebiegająca od inteligentnego czujnika do Internetu jest istotna dla zapewnienia szybkiej, elastycznej i efektywnej produkcji oraz łączności wymaganej w kontekście Przemysłu 4.0. Równocześnie trzeba kontrolować coraz większą liczbą danych. Wymaga to podzespołów udostępniających informacje oraz organizujących infrastrukturę, dzięki której dane będą mogły bezproblemowo przechodzić przez wszystkie poziomy - od inteligentnego czujnika, poprzez sieć, aż po element wykonawczy.

IO-Link ma uniwersalne zastosowanie

Interfejs komunikuje się na wszystkich poziomach: od sterowania do końcowego elementu systemu automatyki przemysłowej i może zostać połączony z prawie każdą siecią fieldbus. Wymagany jest do tego zaledwie jeden standardowy przewód i znormalizowane przyłącze z wtyczką M5, M8 lub M12. Ponadto dzięki IO-Link Balluff, inteligentny czujnik można zamontować bezpośrednio w miejscu zdarzenia - również tam, gdzie ze względu na technologię procesu znajduje się jego optymalna pozycja.

IO-Link jest inteligentną technologią rozwoju

Standard ten umożliwia wymianę danych procesowych, danych serwisowych i zdarzeń, zapewniając przy tym bezpośredni zapis informacji i parametrów w urządzeniu Master IO-Link. Ma to tę zaletę, iż zapisane dane są automatycznie pobierane przy wymianie urządzeń. Dzięki temu można w prosty sposób użyć wcześniej stosowanych parametryzacji dla nowego, identycznego urządzenia zastępczego. W ten sposób oszczędza się czas i eliminuje błędy.

IO-Link jest prosty

IO-Link upraszcza instalację i wymianę nowych urządzeń, a także gwarantuje bezbłędną transmisję danych. Każde urządzenie posiada IODD (IO Device Description). Zapisane są tam informacje dotyczące producenta, numeru fabrycznego lub funkcji, a ich odczyt ułatwia identyfikację urządzenia. Jednoznaczne przyporządkowanie umożliwia prostą parametryzację, analizę błędów i kontrolę procesu, która może odbywać się również zdalnie - z mobilnych urządzeń końcowych. Dostępność do informacji odczytywanych bezpośrednio z czujników nie odgrywa już tak dużej roli dzięki IO-Link Balluff, gdyż istotne dane są zapisane i mogą być odczytywane w centralnym punkcie sterowania.

Stawiamy na IO-Link

Bogata oferta urządzeń IO-Link Balluff obejmuje inteligentne czujniki pracujące w różnych trybach oraz bezkonkurencyjnie szeroki zakres technologii sieciowej i połączeniowej. Dzięki temu IO-Link Balluff obsługuje wszystkie popularne protokoły fieldbus, takie jak: Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link i EtherCAT. Stawiamy na IO-Link we wszelkich obszarach automatyki przemysłowej – w celu szybkiego uruchomienia, optymalnego przebiegu procesów, łączności na wysokim poziomie oraz w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa, planowania i ekonomiczności. Dzięki bogatej ofercie IO-Link, zaprojektujemy rozwiązanie spełniające Twoje wymogi. Z firmą Balluff jako producentem inteligentnych czujników i wieloletnim dostawcą rozwiązań dla automatyki przemysłowej, będziesz świetnie przygotowany na przyszłość i nadejście Przemysłu 4.0.