Bardzo małe rozmiary - aplikacje w ograniczonych warunkach przestrzennych
Automatyka przemysłowa wymaga coraz większej miniaturyzacji podzespołów. Potrzebne są do tego możliwie małe, lekkie i jednocześnie bardzo wydajne elementy. Miniaturowe czujniki Balluff spełniają te wymogi.
Czujniki Balluff dzięki miniaturowym formom konstrukcyjnym i maksymalnej wydajności zapewniają możliwość realizacji wielu skomplikowanych aplikacji. Dla użytkownika oznacza to zwiększenie elastyczności.
Balluff oferuje miniaturowe czujniki indukcyjne, optoelektroniczne, magnetyczne, pojemnościowe oraz ultradźwiękowe w zależności od możliwości wykorzystania w danym procesie technologicznym. Dla każdej rodziny czujników dostępne są kompaktowe sprzęgła indukcyjne, niewielkie moduły fieldbus oraz RFID w wersjach miniaturowych.
Istotnym parametrem jest również niska masa samego czujnika, która ma ogromne znaczenie w przypadku instalacji np. w manipulatorach na liniach produkcyjnych, gdzie występują bardzo szybie takty pracy. Miniaturyzacja czujników pozwala na oszczędność miejsca oraz stwarza nowe możliwości instalacji w gęsto upakowanych przestrzeniach montażowych maszyn.
Miniaturowe czujniki Balluff gwarantują wysoką precyzję i zapewniają wymaganą niezawodność.
Miniaturowe czujniki indukcujne zapewniają możliwość odczytu pozycji w trudnym otoczeniu i w bardzo ciasnych przestrzeniach.Zawierają kompletną elektronikę, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie zwenętrznych wzmacniaczy.
Ich niewielka masa, zaledwie 0,7 g pozwala na realizowanie aplikacji z ekstremalnymi przyspieszeniami. Dzięki temu można w prosty sposób wdrożyć zastosowania typu Pick-and-Place.
Miniaturowe czujniki indukcyjne marki Balluff są proste w instalacji nawet w przypadku zabudowy w ciasnych przestrzeniach. Miniaturyzacja czujników otwiera drogę do pełnej kontroli procesów, które do tej pory nie mogły zostać w pełni zautomatyzowane. Ponadto producenci maszyn mogą jeszcze bardziej miniaturyzować swojeprodukty.
Balluff oferuje miniaturowe czujniki indukcyjne o wyjątkowo małej średnicy: 3 mm, 4 mm i 5 mm. Nasze kompaktowe czujnikio długości obudowy zaledwie 6 mm są najkrótszymi czujnikami indukcyjnymi na runku.
Miniaturowe czujniki optoelektroniczne marki Balluff są właściwym wyborem, gdy trzeba precyzyjnie wykrywać drobne elementy w ograniczonych warunkach przestrzennych a przy tym ważny jest duży zasięg działania. Omawiane czujniki pracują całkowicie niezawodnie w zakresie od jednego milimetra do trzech metrów.
Dzięki dużej różnorodności wariantów obudowy czujników możliwe jest dobranie rozwiązania do prawie każdej aplikacji, zapewniając przy tym dużą swobodę konstrukcyjną.
Przemyślana technologia laserowa, jednolite światło czerwone lub innowacyjna technologia Pinpoint zapewniają wysoką dokładność procesową. Czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła niezawodnie eliminują czynniki zakłócające.
Ponadto miniaturowe czujniki optoelektroniczne są bardzo proste w obsłudze.
Miniaturowe czujniki pojemnościowe są właściwym wyborem do pomiarów w trudnych warunkach, gdzie pył, refleksy świetlne lub właściwości i kolor obiektu mogłyby wpłynąć na rezultat.
Z nadzwyczajną precyzją kontrolują wysokość sztapli oraz wykrywają ciała stałe i ciecze. Oprócz bezpośredniego kontaktu czujniki działają takżeprzez ścianki pojemników ze szkła lub tworzyw sztucznych o grubości do 4 mm.
Miniaturowe czujniki pojemnościowe można wyregulować w prosty sposób za pomocą osobnego wzmacniacza
Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej umożliwia zastosowanie czujników również w utrudnionych warunkach. Dodatkowo aktywna powierzchnia z Teflonu® sprawia, że te czujniki są wyjątkowo odporne.
Dzięki płaskiej, tarczowej formie konstrukcyjnej zajmują bardzo mało miejsca, zapewniając jednocześnie dużą odległość działania.
Balluff ma w ofercie optymalne rozwiązania do niezawodnego i niepodlegającego zużyciu rozpoznawania pozycji siłowników o krótkim skoku i chwytaków miniaturowych. Nasze miniaturowe czujniki do siłowników są bardzo krótkie i zaliczają się do najmniejszych na rynku. Charakteryzują się bardzo dokładnym punktem przełączania, dzięki któremu czujnik gwarantuje najwyższą precyzję nawet przy najmniejszych skokach przełączania.
Miniaturowe czujniki magnetyczne do siłowników zwiększają bezpieczeństwo działania i zwiększają dostępność maszyn. Niektóre typy gwarantują przy tym uniwersalne zastosowanie.
Dostępnych jest wiele typów w zależności od rodzaju mocowania, a nawet wersje specjale przeznaczone do wpustów ceowych i teowych, które mogą być instalowane także od góry.
Nasze małe czujniki ultradźwiękowe w prostopadłościennej obudowie pracują z bardzo wysoką rozdzielczością i przekonują swoją dokładnością.
Do trudnych zadań pomiarowych czujniki BUS R06K1..02/007 und BUS R06K1..02/015 mogą zostać wyposażone dodatkowo w nasadkę kierunkową. Umożliwia to pomiar w nawiertach i otworach o średnicy powyżej 5 mm.
Czujnik BUS R06K1..02/015 przekonuje krótkim opóźnieniem reakcji i wysoką częstotliwością przełączania rzędu 125 Hz. Dzięki temu doskonale nadaje się do niezawodnego zastosowania w szybkich procesach.
Możliwa jest także równoczesna eksploatacja nawet dziesięciu czujników w najbardziej ograniczonej przestrzeni dzięki wejściu synchronizacyjnemu. Różnorodność wariantów obejmującawyjście cyfrowe lub analogowe, wyjście prądu lub napięcia w pięciu zakresach roboczych zapewnia prawie nieograniczone możliwości zastosowania.
Niedokładność i przesunięcia tolerancji wpływają negatywnie na jakość produkcji. Z pomocą przychodzą tu systemy pomiaru bezpośredniego. Ustalają aktualną pozycję bezpośrednio na sankach lub w punkcie obciążenia.
Enkoder magnetyczny BML-S1H marki Balluff dokonuje pomiaru w bardzo dynamicznych zastosowaniach w sposób bezwzględny i dokładny. Ponadto pracuje na zasadzie bezdotykowej a więc nie podlega zużyciu. Zewnętrzne czynniki, takie jak zanieczyszczenia czy temperatura nie mają na niego wpływu.
Dzięki bezkonkurencyjnie małej głowicy czujnika system jest idealnym rozwiązaniem do prowadnic liniowych, zastosowań Pick-and-Place, napędów z sygnalizacją zwrotną czy spawania wibracyjnego.
Dla systemów transferowych dostępny jest przemysłowy system RFID BIS M. Cechą charakterystyczną BIS M są małe wymiary przy jednoczesnym wysokim bezpieczeństwie danych Montaż całego systemu jest bardzo prosty, a same nośniki mogą stanowić płaską powierzchnię ze stalą, w której zostały zamontowane.
Niewielkie nośniki danych w kształcie narożnika, pigułki czy wąskiego pręta zapewniają użytkownikom dużą elastyczność. Także stosowane anteny umożliwiająinstalację systemu w bardzo ciasnych przestrzeniach.
Obecność miniaturowych czujników w ofercie Balluffa pociąga za sobą konieczność funkcjonowania technologii przyłączeniowej w kompaktowej i wydajnej wersji. Tylko w ten sposób można rzeczywiście wykorzystać swobodę konstrukcyjną i elastyczność jaką zapewniają miniaturowe czujniki.
Balluff ma w ofercie efektywne i niedrogie rozwiązania w formie miniaturowych urządzeń master, niewielkich koncentratorów pasywnych i małych wtyczek do wysp zaworowych w wersji IO-Link.
IO-Link pozwala na redukcję nakładów na okablowanie, kontrolę i wyposażenie sprzętowe, głównie za sprawą możliwości wykorzystania prostego, nieekranowanego przewodu 3 żyłowego. Dzięki zastosowaniu interfejsu IO-Link czujniki można szybko i bezpiecznie sparametryzować wykorzystując sterowanie centralne.
Bezproblemowa eksploatacja urządzeń zagwarantowana jest przez permanentną diagnostykę, a ewentualny serwis może zostać zaplanowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
Sprzęgło indukcyjne IO-Link marki Balluff w kompaktowej obudowie o rozmiarach 40x40 jest idealnym rozwiązaniem dla robotyki. Łączy w sobie możliwość szybkiej zmiany formatu, brak podatności na zużycie i dużą elastyczność.
Mechaniczne styki stają się zbędne, ponieważ sprzęgła indukcyjne przesyłają sygnały bezdotykowo.
Dzięki złączu IO-Link kompaktowego sprzęgła indukcyjnego instalacja jest wyjątkowo prosta, ze względu na proste i szybkie okablowanie.
Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie? A może wolisz wysłać zapytanie? Skorzystaj z naszego
Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
© 2019 Balluff Sp. z o.o.