Tool-ID > Kodowanie produktu za pomocą przemysłowego systemu RFID
Kodowanie produktu za pomocą RFID

Niezawodne śledzenie części za pomocą przemysłowych systemów RFID

Przemysłowe systemy RFID marki Balluff pozwalają nie tylko na kodowanie narzędzi lecz zapewniają również istotne zalety w zakresie pełnej dokumentacji i automatyzacji kompletnego procesu produkcyjnego.

Części mogą być śledzone w bardzo prosty sposób zarówno w procesie obróbczym jak i montażowym, gdyż każdy etap roboczy obróbki lub montażu zapisywany jest na nośniku danych. Tylko w ten sposób można zagwarantować najwyższą jakość i najwyższe bezpieczeństwo procesowe.

System RFID Balluff umożliwia także udokumentowanie tzw. fazy roboczej, tj. czynności wykonywanych bezpośrednio przed i po procesie produkcyjnym. Pozwala to przeprowadzić optymalizację zarządzania zasobami, co z kolei przekłada się na wzrost przejrzystości i obniżenie kosztów.

Te produkty będą pomocne przy uzyskaniu pełnej dokumentacji

Nośnik danych 90°

Nośnik danych w śrubie

W każdych warunkach – również na powierzchniach metalowych

Identyfikacja palet