Nadzorowanie ruchu zamykającego

Nadzorowanie ruchu zamykającego płyt formy maszyny wtryskowej

Pomiar odległości do pozycjonowania obiektów

Pomiar odległości do pozycjonowania obiektów na taśmie produkcyjnej

Bezdotykowy, liniowy i obrotowy pomiar odległości, pozycji, kątów i ciśnień

Pomiar odległości, pozycji, kątów i ciśnienia należy do codziennych zadań automatyki. Tak jak różne są te zadania, tak różnorodne są zasady pomiaru. Przedstawimy Ci zastosowania i możliwe rozwiązania, opierające się na technologiach magnetostrykcyjnych, magnetycznych, indukcyjnych i optoelektronicznych.

Przykładowe zastosowania

Przetworniki liniowe pomogą Ci kontrolować ruch zamykający płyt formy we wtryskarce tworzyw sztucznych. Delikatne zamykanie formy zmniejsza zużycie i wydłuża jej żywotność.

Dzięki optoelektronicznym urządzeniom pomiarowym określisz wielkość i pozycję obiektów w trakcie przepływu materiałów przez urządzenia produkcyjne. Ani właściwości powierzchni ani kolor mierzonych obiektów nie mają wpływu na jakość pomiaru.

Technologie czujników

Każda technologia produktów ma swoje charakterystyczne cechy:

  • Technologia przetworników liniowych pozwala na równoczesny pomiar kilku pozycji i zastosowanie w trudnych warunkach otoczenia.
  • Technologia kodowania magnetycznego umożliwia najwyższą dokładność i pomiar w czasie rzeczywistym.
  • Technologia indukcyjna służy do integracji w bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej i sprawdza się przy niewielkich odległościach.
  • Technologia optoelektroniczna przekonuje elastycznym zasięgiem oraz możliwością pomiaru obiektów niezależnie od ich koloru i właściwości powierzchni.

Aktualnie wykorzystywane są takie interfejsy czujników jak: analogowe 0…10 V lub 4…20 mA, IO-Link i Ethernet

Pasujące produkty

Przetwornik położenia Balluff
Precyzyjny przetwornik położenia określa pozycję, drogę i prędkość.
Liniowy lub kątowy enkoder magnetyczny Balluff
Precyzyjne, absolutne lub inkrementalne enkodery magnetyczne liniowe i kątowe
Indukcyjny system do pomiaru położenia Balluff
Indukcyjny system do pomiaru położenia ustali odległości i pozycje w bliskim zasięgu.
Czujniki optoelektroniczne Balluff
Czujnik optoelektroniczny zmierzy odległości niezależnie od koloru i właściwości powierzchni obiektu.

Przegląd tematów:

Pomiar odległości – Jedno z najczęstszych zadań dla czujników
Liniowy pomiar pozycji – Pozycjonowanie obiektów na jednej osi
Obrotowy pomiar pozycji – Ustalanie prędkości obrotowej i pozycji
Pomiar ciśnienia i poziomu – Kontrolowanie stanu cieczy, gazów i substancji stałych