Warsztaty

Warsztaty

Workshop

Wykorzystaj doświadczenie i wiedzę producenta oraz korzyści płynące z bezpieczeństwa Naszych aplikacji.

Dla optymalizacji wymagań Twoich aplikacji dostarczamy Ci na naszych zajęciach niezbędną wiedzę praktyczną w oparciu o Nasze wieloletnie doświadczenie. W niewielkich grupach uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób najbardziej efektywnie wykorzystywać możliwości czujników oraz systemów – zaczynając od podstaw sensoryki, możliwości zastosowań aplikacji wizyjnych czy profitów jakie oferuje system IO-Link. Pomożemy Ci rozwiązać również Twoje aktualne zadania i problemy niezależnie czy odbędzie się to podczas warsztatów czy bezpośrednio w Twojej firmie.

Oprócz praktycznych ćwiczeń w trakcie warsztatów ugruntujesz również swoją wiedze teoretyczną mni. z zakresu parametryzacji, planowania konstrukcyjnego czy też sprawdzonych rozwiązań dla konkretnych zagadnień które Cie interesują. W ten sposób stworzysz sobie najlepsze warunki do zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa aplikacji i wzrostu produktywności. Skorzystaj więc z wiedzy producenta, by zapewnić sobie większą efektywność.

Zalety

  • dużo zadań praktycznych: bezpośrednie zastosowanie i pogłębianie zdobytej wiedzy
  • maksymalna efektywność: dzięki pracy w niewielkich grupach możemy szczegółowo podchodzić do tematu
  • bezpośrednie odniesienie do problemów uczestników: ocena i rozwiązywanie Twoich konkretnych zadań

IO-Link

Inteligentne połączenia sieciowe z wykorzystaniem interfejsu IO-Link - integracja w środowisku Siemens.

Uwaga: możliwość udziału tylko w wybranym dniu:

I dzień : Wprowadzenie do tematyki i podstawy
II dzień: Implementacja rozwiązań w systemach sterowania

Terminy: 06-07.03.2018 / 15-16.05.2018 / 11-12.09.2018 / 14-15.11.2018

Sensoryka

Wybór zasady działania, prawidłowy dobór czujników i zapewnienie niezawodności aplikacji. Precyzyjny pomiar i pozycjonowanie, Prawidłowa obsługa, poprawny montaż czujników i polepszenie niezawodności aplikacji.

Terminy: 18-19.04.2017 / 12-13.06.2018 / 25-26.09.2018

Safety z IO-Link

Wykorzystanie interfejsu IO-Link w aplikacjach bezpieczeństwa z Profisafe.

Terminy: 12.04.2018 / 13.06.2018 / 13.09.2018

Smart Camera

Rozwiązywanie zadań kontrolnych za pomocą Smart Camery.

Terminy: 11.04.2018 / 17.05.2018 / 27.09.2018 / 11.10.2018

Przemysłowe systemy RFID

Właściwe dane,w odpowiednim czasie, we właściwym miejscu – integracja systemów w środowisku Siemens.

Uwaga: możliwość udziału tylko w wybranym dniu:

I dzień : Wprowadzenie do tematyki i podstawy
II dzień: Implementacja rozwiązań w systemach sterowania

Terminy: 24-25.04.2018/ 09-10.10.2018