Мониторинг состояния оборудования

Что это такое и почему вы должны следить за состоянием своего оборудования?

  • Это один из способов реализации стратегии предиктивного обслуживания.
  • Предоставляет необходимые данные для оптимизации процессов, анализа и принятия бизнес-решений.
  • Обеспечивает эксплуатационную безопасность, доступность, долговечность и надежность машин и оборудования.
Измерение Настраиваемые решения
Я хочу использовать датчик для измерения и анализа. Я сам проведу все пуско-наладочные работы и подготовлю визуализацию данных. Я хочу, чтобы решение для мониторинга оборудования было законченным и в то же время быстрым и простым в реализации.
Требуется датчик, который:
  • предоставляет информацию об уровне вибрации, контактной температуре, давлении и влажности
  • имеет предустановленные профили оборудования и уровни тревоги и предупреждения
  • сообщает статистические данные, например, среднеквадратичное значение и пиковую амплитуду.
Требуется готовая система, которая:
  • требует мало времени на установку
  • осуществляет измерения, визуализацию, архивирование данных и сигнализацию
 
Измерение
Измерение
Готовые решения
Готовые решения

Мониторинг состояния оборудования

Системы мониторинга состояния и их компоненты способствуют эффективной и бесперебойной работе машин и оборудования в промышленности. Использование датчиков позволяет предотвратить сбои в производственном процессе из-за незапланированных простоев.
Датчики мониторинга (например, датчики температуры, давления, уровня, вибрации) предоставляют данные о состоянии установки. Анализ этих данных является ключом к планированию и оптимизации технического обслуживания. Мониторинг состояния позволяет быстрее обнаружить изменения, например, износ отдельных компонентов, и лучше координировать техническое обслуживание оборудования.

Что предлагает компания Balluff?

От оценки потребностей до разработки и внедрения решений. Компания Balluff предлагает правильные решения для эффективного анализа данных и оптимизации производства благодаря широкому ассортименту своей продукции. Начиная от датчиков, передающих данные через интерфейс IO-Link для эффективного мониторинга состояния, стандартных систем с программным обеспечением для сигнализации, визуализации и архивирования данных, и заканчивая индивидуальными решениями, разработанными на заказ.

К чему может привести отсутствие мониторинга состояния оборудования?

  • Без постоянного мониторинга у нас нет данных для оптимизации производства и затрат.
  • Непредвиденные поломки ограничивают производительность оборудования и снижают OEE.
  • Незапланированные простои препятствуют эффективному управлению производством и приводят к финансовым потерям.
  • Проблемы качества негативно влияют на эффективность производства.