Контроль наклона поезда

Быстрое и безопасное достижение цели

Решение

Для сокращения пути и увеличения скорости в поворотах скоростные поезда наклоняются на угол до 8°. Гидравлические цилиндры с нашими магнитострикционными системами измерения перемещений BTL с резервированием обеспечивают оптимальный угол в каждом повороте. Максимальная безопасность пассажиров.

Особенности

  • надежная работа даже в условиях ударных нагрузок и вибрации
  • повышенная надёжность за счёт резервирования
  • широкий диапазон температур
Контроль наклона поезда
Поиск подходящих продуктов Загрузки

Команда промышленных специалистов

У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.