Формование композитных материалов

Высокая стабильность при формовании композитных материалов

Решение

При изготовлении компонентов из синтетических материалов на углеродоволокнистой основе (CFK) для получения оптимальных результатов нужно поддерживать постоянное давление на маты из углеродного волокна. Наши термостойкие магнитострикционные системы измерения перемещений BTL обеспечивают единообразное формование синтетического материала и гарантируют равномерное давление на любом этапе прессования. Даже при высоких температурах они работают с высокой точностью и стабильностью – при любой форме.

Особенности

  • широкий температурный диапазон
  • высокая точность воспроизведения
  • в том числе с несколькими датчиками положения, чтобы контролировать обе стороны пресса
Высокая стабильность при формовании композитных материалов
Поиск подходящих продуктов Загрузки

Команда промышленных специалистов

У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.