Определение инструментов в журнале

С промышленными системами RFID BIS

Разрешение

Промышленные RFID-системы BIS C в LF (Low Frequency) или BIS M в HF (High Frequency) гарантируют, что Ваше ЧПУ-управление на фрезерных станках и обрабатывающих центрах всегда получит правильные данные об инструменте (количество, диаметр, длина, количество режущих кромок, ...). Надежно идентифицированные и передаваемые, эти параметры также образуют основу для оптимизированного и высококачественного управления инструментальными активами, включая мониторинг срока службы инструмента.

Специальные функции

  • отличительная гибкость для Вас благодаря большому разнообразию носителей данных и головок чтения/записи, включая головку чтения/записи, которая обрабатывает как LF, так и HF
  • независимый от технологии блок оценки - также подходящий для больших объемов данных
Определение инструментов в журнале
Найти подходящие продукты Загрузки

отраслевая команда

У вас есть вопросы или вы хотели бы получить совет? Наша команда индустрии с нетерпением ждет вашего запроса.