Контроль машины для литья под давлением

Бесконтактная проверка машины для литья под давлением

Решение

Плоское исполнение нашей бесконтактной магнитострикционной системы измерения перемещений BTL Profil PF идеально подходит для условий монтажа на машину для литья под давлением. Бесконтактный не направленный датчик положения позволяет быстро переналаживать машину без повторной юстировки.

Особенности

  • степень защиты IP67
  • Разрешение до 0,005 мм
  • простой монтаж
Бесконтактная система измерения положения для машины для литья под давлением
Поиск подходящих продуктов Загрузка

Команда промышленных специалистов

У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.