Непрерывный контроль давления с помощью IO-Link
Решение
Для правильного замыкания крепежных плит требуется правильное давление. Прочный датчик давления компании Balluff в корпусе из нержавеющей стали позволяет надежно контролировать давление в гидравлическом цилиндре. Датчики давления с IO-Link передают свои показания непосредственно на систему управления и обеспечивают точную подстройку.
Особенности
- расширенный диапазон температур до 125 °C
- до 600 бар
- монтаж вблизи технологической линии

Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.