Запрос положения с помощью индуктивных низковольтных датчиков

Надежный запрос с помощью датчиков NAMUR

Решение

Наши индуктивные датчики NAMUR BES дают полную гарантию при обработке полупроводниковых пластин: Датчик соответствует рекомендация NAMUR и надежно распознает обрывы кабелей и короткие замыкания. Благодаря низкому энергопотреблению он характеризуется минимальным разогревом. Это позволяет избежать проблем при длительной эксплуатации.

Особенности

  • минимальный разогрев вследствие низкого энергопотребления
  • возможность длительной эксплуатации
  • надежное распознавание обрывов кабелей и коротких замыканий
  • типоразмеры D4, D6,5, M5, M8 и 5x5
Надежный запрос с помощью датчиков NAMUR при обработке полупроводниковых пластин
Поиск подходящих продуктов Загрузка

Команда промышленных специалистов

У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.