Контроль наличия пластин

Два надежных варианта контроля наличия

Решение – вариант 1

Наши емкостные датчики BCS имеют монтажную высоту 2,5 мм и диаметр 18 мм. Это упрощает их интеграцию. Точная юстировка возможна с помощью отдельного усилителя.

Особенности

  • очень малая монтажная высота (2,5 мм, диаметр 18 мм)
  • трехжильный соединительный провод высокой гибкости
  • диск из нержавеющей стали, активная поверхность из PTFE
  • простая дистанционная юстировка внешним усилителем

Решение – вариант 2

Наши оптоэлектронные датчики BOH имеют монтажную высоту всего 1,7 мм. Они легко интегрируются. Датчики поддаются дистанционной юстировке с помощью отдельного усилителя.

Особенности

  • очень малая монтажная высота (2,5 мм, диаметр 18 мм)
  • трехжильный соединительный провод высокой гибкости
  • корпус из нержавеющей стали
  • инфракрасный свет
  • Выдерживает вакуум
  • простая дистанционная юстировка внешним усилителем
Контроль наличия пластин
Поиск подходящих продуктов Загрузка

Команда промышленных специалистов

У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.