Простая и надежная регулировка клапанов датчиками перемещения с резервированием
Решение
Для быстродействующих регулирующих клапанов действуют самые строгие требования к безопасности. Их можно реализовать с помощью системы с резервированием. Поэтому в нашу магнитострикционную систему измерения перемещений BTL 7 с резервированием компактно интегрировано до трех независимых измерительных участков и трех независимых электронных блоков в стержневом исполнении.
Прочная система измерения положения, работающая в бесконтактном абсолютном режиме, может произвольно конфигурироваться. Еще одно важное преимущество: Благодаря своим компактным размерам система может легко заменять уже установленные системы измерения положения без резервирования. Начальные и конечные точки можно удобно настраивать на компьютере. Наборы параметров можно легко передавать. Для вас это означает простой и быстрый ввод в эксплуатацию.
Особенности
- максимальная безопасность благодаря 2 или 3 полностью изолированным системам в одном корпусе
- подходит даже для больших клапанов – с диапазоном измерений до 7620 мм
- компактный корпус
- быстрый ввод в эксплуатацию
- отсутствие износа и необходимости в обслуживании благодаря бесконтактному принципу действия
- контроль всех каналов светодиодами

Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.