Гидравлика
Гидравлика

Важно для любых способов добычи энергии

На электростанциях гидравлические системы используются для регулирования и управления многочисленными процессами. Сердцем этих мощных систем является гидравлический агрегат, создающий необходимый уровень давления. Соответственно высокие требования предъявляются и к датчикам: они должны быть идеально точными, максимально надежными и легко интегрироваться в систему.

Датчики Balluff с лихвой удовлетворяют всем этим условиям, а кроме этого, отличаются прекрасным соотношением цены и характеристик.

Примеры применения

  • Надежный контроль давл. в гидросистеме

    Компактный монтаж и простое управление

    Решение

    Благодаря большому дисплею и простой концепции управления стандарта VDMA настройка параметров датчиков давления Balluff производится легко и быстро. Эти датчики давления отличаются гибкостью и компактностью монтажа благодаря возможности поворачивания дисплея и электрического выхода в независимое от фланца положение.

    Особенности

    • компактная конструкция корпуса,
    • индикация давления на датчике,
    • двоичные коммутационные выходы,
    • аналоговые выходные сигналы — также с технологией IO-Link,
    • температура до -40 °C (опция).
    Надежный контроль давления в гидросистеме
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Измерение уровня наполнения бака

    Непрерывный контроль уровня наполнения и распознавание утечки

    Решение

    Достаточный уровень рабочей жидкости является необходимым условием для нормального функционирования гидравлической системы. Поэтому важное значение имеет постоянный контроль уровня наполнения. Емкостные датчики Balluff надежно отслеживают предельный уровень наполнения гидравлического бака. При монтаже в поддоне они также информируют оператора об обнаруженных утечках.

    Особенности

    • надежное распознавание минимального и максимального уровня,
    • возможность использования в широком диапазоне температур.
    Измерение уровня наполнения бака
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.