Прессы в металлообработке
Прессы в металлообработке

Датчики обеспечивают высокую эксплуатационную готовность оборудования

Механические прессы – один из основных видов оборудования для металлообработки давлением. Используемые при этом высококачественные пресс-формы точной геометрии разрабатываются, как правило, для крупносерийного производства.

В этой ситуации длительные простои недопустимы. Дорога каждая минута. Любая задержка производства обходится в конечном итоге слишком дорого. В особенности, если повреждение дорогостоящего оборудования требует его замены.

Поэтому для точного определения положения пресса в процессе обработки во многих местах устанавливаются датчики. Они позволят вам своевременно выявить неисправности и избежать убытков. Поскольку пресс, оснащенный таким оборудованием, в экстренной ситуации незамедлительно автоматически выключается.

Примеры применения

  • Переключение эксцентриковых прессов

    Коммутационные механизмы давно и успешно используются при небольшой величине и значительной частоте хода

    Решение

    Наши коммутационные механизмы давно и успешно используются на прессах с небольшой величиной и значительной частотой хода: как в механическом, так и в индуктивном исполнении.

    С их помощью через кулачки с механической регулировкой в зависимости от угла поворота эксцентрикового вала можно задать несколько точек включения и выключения для системы управления. В зависимости от типа и условий эксплуатации пресса процесс обеспечивается коммутационными механизмами, имеющими сертификаты профессиональных страховых объединений или не имеющими таких сертификатов.

    Особенности

    • Давно и успешно используются на прессах с небольшой величиной и значительной частотой хода
    • Механическое и индуктивное исполнение
    • Определение нескольких точек включения и выключения для системы управления
    • Коммутационные механизмы, имеющие сертификаты профессиональных страховых объединений или не имеющие таких сертификатов
    Металлообработка, переключение эксцентриковых прессов
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Управление гидравлическими прессами

    Оптимальное использование оборудования благодаря магнитострикционным системам измерения перемещений

    Решение

    Гидравлические прессы достигают своего номинального усилия в пределах всего хода поршня. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL превосходно справляются с задачей контроля положений.

    Датчик положения устанавливается на подвижной части пресса, профиль с элементом для измерения перемещения – в его неподвижной части. Система характеризуется низкой чувствительностью к механическим ударам. За счет высокой точности и частоты обновления результатов измерения обеспечивается оптимальное использование оборудования.

    Особенности

    • Надежный контроль положения
    • Низкая чувствительность к механическим ударам
    • Оптимальное использование оборудования за счет высокой точности и частоты обновления результатов измерения
    Металлообработка, управление гидравлическими прессами
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Замена пресс-форм

    Индуктивные элементы связи позволяют автоматизировать замену пресс-форм

    Решение

    Для защиты дорогих пресс-форм датчики часто приходится устанавливать непосредственно на пресс-формах.

    Индуктивные элементы связи BIC компании Balluff позволяют снабжать их энергией. Кроме того, бесконтактная система передает данные, полученные с помощью датчиков, между пресс-формой и системой управления пресса. Тем самым система обеспечивает возможность автоматизированной замены пресс-форм без подключения штекерных соединителей вручную.

    Особенности

    • Надежное энергоснабжение датчиков
    • Бесконтактная передача данных
    • Автоматизированная замена пресс-форм
    Металлообработка, замена пресс-форм
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль толщины металлических листов

    Надежный контроль подачи металлических листов с помощью индуктивных датчиков расстояния

    Решение

    Индуктивные датчики расстояния BAW позволяют избежать ошибок при загрузке листовых материалов.

    Они успешно контролируют даже двойную подачу металлических листов и определяют их толщину. Для этого используется непрерывный выходной сигнал или IO-Link. В зависимости от варианта применения, требований к точности и способа фиксации листа используются один или два датчика.

    Особенности

    • Отсутствие ошибок при загрузке листовых материалов
    • Непрерывный выходной сигнал (напр., 0 … 10 В) или IO-Link
    • Один или два датчика в зависимости от варианта применения, требований к точности и способа фиксации листа
    Металлообработка, контроль толщины металлических листов
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль прохождения металлической ленты

    Обеспечение автоматической подачи металлической ленты с помощью ультразвуковых датчиков расстояния

    Решение

    Наши ультразвуковые датчики расстояния BUS с непрерывным выходным сигналом обеспечивают автоматическую подачу металлической ленты.

    При этом скорость согласована с тактовой частотой процесса прессования или штамповки. Расстояние между металлом и датчиком служит сигналом для управления частотой вращения двигателя.

    Особенности

    • Автоматическая подача металлической ленты за счет точного измерения расстояния
    • Скорость подачи согласована с тактовой частотой процесса прессования/штамповки
    • Расстояние между металлом и датчиком служит сигналом для управления частотой вращения двигателя
    Металлообработка, контроль прохождения металлической ленты
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль усилия прессования

    Высококачественный инструмент для динамического контроля усилия прессования

    Решение

    С помощью наших датчиков давления BSP вы легко сможете определить усилие прессования по известному гидравлическому давлению.

    Таким образом, вы получаете высококачественный инструмент для динамического контроля усилий гидравлических прессов.

    Особенности

    • Идеальный вариант для владельцев гидравлических прессов
    • Высококачественный инструмент для динамического контроля усилия прессов
    Металлообработка, контроль усилия прессования
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.