Оборудование и здоровье растений
Оборудование и здоровье растений

Ваша фабрика и всё оборудование под контролем - с помощью Интеллектуальной Системы Автоматизации и Мониторинга

Все компоненты Интеллектуальной Системы Автоматизации и Мониторинга (SAMS) компании Balluff вносят свой вклад в отслеживание состояния всего предприятия. С помощью данных, предоставленных SAMS, Вы можете проводить обширный анализ и ставить обоснованные диагнозы, чтобы свести к минимуму плановые и незапланированные простои оборудования и производственные потери - будь то в пищевой, фармацевтической и косметической или в упаковочной промышленности. Потому что SAMS отвечает всем их высоким требованиям.

Благодаря информативному мониторингу состояния с визуализацией вы задаете курс для идеального планирования вашего предиктивного обслуживания. Это позволяет значительно повысить общую эффективность оборудования (OEE). Обеспечивая работоспособность оборудования и установок, причины потерь производительности в производстве просто устраняются. При этом их эксплуатационная готовность значительно повышается.

Мониторинг состояния

Интеллектуальная система автоматизации и мониторинга обеспечивает вас всеми данными о состоянии в любом месте, единообразно и незамедлительно через соответствующие компоненты, в зависимости от того, интегрировали ли Вы его в машину или во всю производственную линию. Информация может отображаться с помощью цветного светодиода (на самом устройстве) или на панели визуализации. Это позволяет сразу же распознать состояние системы и обнаружить любые ошибки.

Анализ собранных данных

Для точного анализа полученные данные могут быть наглядно отображены в таблицах, графиках или отчетах. Это позволяет с первого взгляда увидеть состояние вашего станка и в любой момент оценить его в деталях.

Комплексная диагностика (диагностическое и профилактическое обслуживание)

Кроме того, вы можете использовать данные и информацию, полученные в результате анализа, для определения тенденций и рассмотрения возможных шагов. Это решающий шаг для готовности техобслуживания или планирования заказа запасных частей.

Где создаются данные и как их можно использовать.

В дополнение к основной задаче компонентов, такой как измерение, обнаружение, идентификация или проверка, устройства SAMS имеют дополнительные функции непосредственно на борту, которые обеспечивают вас данными. К ним относятся, например, обнаружение температуры, мониторинг вибрации или отображение качества сигнала. Это приводит к конкретному дополнительному преимуществу: отпадает необходимость в дополнительных аппаратных средствах, которые обычно выполняют такие задачи. Ассортимент продукции, который вам необходим, и количество вариантов, которые вы используете, значительно сокращены.

Функция PING позволяет быстро и легко находить компоненты в системе. Это является преимуществом, если компоненты сообщают данные, указывающие на нарушения в процессе. Таким образом, вы получаете непосредственную информацию и можете немедленно вмешаться.

Интеллектуальные функции, такие как счетчик рабочих часов, встроенная функция подсчета или счетчик циклов загрузки, предоставляют дополнительную фоновую информацию, которая позволяет лучше оценить записанную информацию о состоянии. Все значения могут быть проанализированы и оценены более точно, что позволяет провести обоснованную диагностику Вашего станка или всей системы в целом. Теперь вы можете выявить причины ошибок на ранней стадии, инициировать соответствующие меры и непосредственно предотвратить сбой. Кроме того, эта информация может быть использована для того, чтобы сделать выводы об оптимальном использовании машин в будущем. Если вы постоянно используете диагностику, вы повышаете прозрачность и производительность производства.

Данные для интеллектуального производства

Наша интеллектуальная система автоматизации и мониторинга также доказывает свою сильную сторону в отношении IloT. В сочетании с нашей мощной сетевой технологией и облачными вычислениями, SAMS позволяет дать старт интеллектуальному производству и Индустриальному Интернету Вещей. Это значит, что производственные и IT-уровни могут быть неразрывно связаны, например, через пограничный шлюз. Все компоненты Интеллектуальной системы автоматизации и мониторинга могут работать и конфигурироваться одинаковым образом. Это делает установку, параметрирование и конфигурирование (со стандартными профилями данных) простыми, безопасными и унифицированными. Кроме того, компоненты SAMS могут обучаться бесконтактно, например, с помощью мобильного устройства. Это позволяет передавать данные таким же образом с уровня производства на уровень IT, так что ничто не мешает всесторонней оценке и использованию Ваших данных.

Использование компонентов SAMS

Мы покажем вам пример использования интеллектуальных функций Интеллектуальной Системы Автоматизации и Мониторинга от Balluff. Для этого мы будем выборочно устранять возможные недостатки в наполнении и упаковке.

(1) Используя наше программное обеспечение, вы будете получать исчерпывающие отчеты для непрерывного мониторинга. Эти отчеты основаны на полученных данных SAMS (используют заданные/фактические значения и Ваши требования) и могут быть отображены, например, на панели визуализации непосредственно на оборудовании. Эта удобная визуализация поможет вам оставаться в курсе событий и обнаруживать любые отклонения.

(2) Отклонения показаний наклона при заполнении емкости могут указывать на корректировку датчика (из-за внешних воздействий). Также возможно, что целая часть машины была установлена неправильно. Проверьте значения угла наклона перед запуском системы, чтобы избежать остановки.

(3) Влага может влиять на поведение упаковочного материала - на основании отклоняющихся фактических значений можно сразу сделать выводы и вовремя отреагировать, прежде чем, например, материалы будут повреждены или упакованы неправильно.

(4) Отклонения в значениях вибрации конвейерной линии говорит о наличии возможного дефекта. Обнаружив их, мы можем предотвратить ошибки, приводящие к отказу системы.