Определение конечных и опорных положений
Определение конечных и опорных положений

Широкий ассортимент датчиков Mini для создания оптимальных решений

При распознавании конечных и опорных положений двоичные датчики, в основе которых лежат самые различные технологии, обеспечивают простое и надежное запрашивание положения. Благодаря компактной конструкции и небольшой массе наши датчики Mini позволяют существенно экономить место, а также использовать их на подвижных исполнительных элементах и осях. К примеру, в манипуляторах, портальных погрузчиках или подъемно-транспортных системах, в которых каждый грамм экономии массы улучшает энергоэффективность всей линии.

В любой области машиностроения требуется измерение частоты вращения – нередко непосредственно в приводе или на различных валах упаковочной машины. Мы предложим вам подходящее решение для измерения частоты вращения и определения направления вращения и состояния покоя, в полной мере соответствующее вашим требованиям. Для простого запроса параметров часто достаточно одного или двух – при необходимости одновременного определения направления вращения индуктивных датчиков Standard.
Наши системы измерения угловых перемещений с магнитно-кодируемыми кольцами отлично подходят для использования в сложных системах с высокими требованиями к точности определения частоты вращения – в том числе при высокой частоте вращения.

Примеры применения

  • Позиционирование подачи шпинделя

    Позиционирование подачи шпинделя

    Решение

    Прямоугольные индуктивные датчики Mini отлично подходят для определения конечных положений в приводе шпинделя. Благодаря плоской форме они легко встраиваются в любую конструкцию. Кроме этого, они отличаются простотой монтажа.

    Особенности

    • Высокая эксплуатационная готовность: отличная прочность
    • Снижение общих расходов: оптимальное соотношение цены и качества
    Позиционирование подачи шпинделя
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Распознавание отдельных положений

    Распознавание отдельных положений

    Решение

    Индуктивные датчики Mini обеспечивают надежное определение конечных и опорных положений в линейных приводах. Это дает большую свободу при расчете параметров одноосевых и многоосевых линейных приводов в процессе конструирования. Компактная конструкция позволяет устанавливать их в таких местах, в которых прежде это было невозможно.

    Особенности

    • малые типоразмеры повышают плотность мощности приводов
    • малая масса повышает динамику перемещения
    Распознавание отдельных положений
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Измерение малых и больших частот вращения

    Измерение малых и больших частот вращения

    Решение

    Магнитно-кодируемые системы измерения обеспечивают исключительную точность даже при очень низкой частоте вращения. Они способны определять как направление вращения, так и правильное положение вала на основе опорных точек. Все измерения осуществляются бесконтактно, благодаря чему система не подвергается износу.

    Особенности

    • Высокая надежность оборудования: большой диапазон частоты вращения
    • Быстрый ввод в эксплуатацию с помощью опорных точек
    Измерение малых и больших частот вращения
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Определение высокой частоты вращения непосредственно на валу двигателя

    Определение высокой частоты вращения непосредственно на валу двигателя

    Решение

    Системы измерения перемещений BML S1F предназначены для точного и надежного измерения частоты вращения приводного вала непосредственно на двигателе. Узкая форма позволяет сохранять компактность существующей конструкции двигателя.

    Особенности

    • Исключительная точность, в том числе, при очень низкой частоте вращения
    • Бесконтактное измерение: отсутствие необходимости в обслуживании
    • Интерфейс SIN/COS или ABZ
    Определение высокой частоты вращения непосредственно на валу двигателя
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Определение частоты и направления вращения

    Определение частоты и направления вращения

    Решение

    Индуктивные датчики Standard предназначены для определения частоты вращения валов, встроенных в комплексные линии. Двух датчиков вполне достаточно для отслеживания частоты и направления вращения вала.

    Особенности

    • Простой монтаж: большая дальность срабатывания
    • Бесперебойная эксплуатация: расширенный диапазон температур до –40 °C
    • Высокая эксплуатационная готовность: бесконтактное распознавание
    • Отсутствие необходимости в дополнительных мерах защиты: нечувствительность к загрязнениям
    Определение частоты и направления вращения
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.