линейный прямой привод
линейный прямой привод

Высокая энергоэффективность и качество привода благодаря высокой точности и динамичности

Высокоточные и динамичные системы измерения положения BML производства Balluff обеспечивают высокую энергоэффективность и качество привода. Благодаря этому системы измерения способны работать в режиме реального времени и гарантировать оптимальную обратную связь по положению в сочетании с максимальной энергоэффективностью и превосходным качеством регулирования – даже в высокодинамичных условиях при скорости перемещения 10 м/с. За счет разрешения 1 мкм достигается класс точности до ± 7 мкм.

Примеры применения

  • Линейный прямой привод для малых ходов

    Линейный прямой привод для малых ходов

    Решение

    Наши магнитно-кодируемые системы измерения положения легко справляются с высокой тактовой частотой и ускорениями этого линейного привода для малых ходов, необычайно простого в обслуживании.
    Благодаря отсутствию кабеля между стационарной частью и подвижными салазками линейного привода отпадает необходимость в тяговой цепи. Таким образом, магнитно-кодируемый мерный элемент крепится к нижней части салазок, а сенсорная головка – к базовой пластине. Она определяет текущее положение салазок абсолютным бесконтактным способом и выдает высокоточный сигнал измерения, что гарантирует отличные результаты при регулировании.

    Особенности

    • Простое подключение и быстрый ввод в эксплуатацию
    • Экономия места: лучшее соотношение конструктивной формы и хода
    • Высокая энергоэффективность: адаптированная концепция обратной связи с двигателем
    Линейный прямой привод для малых ходов
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Оптимальная обратная связь по положению для прямых приводов до 48 м

    Оптимальная обратная связь по положению для прямых приводов до 48 м

    Решение

    Для обратной связи по положению с безредукторными линейными прямыми приводами необходимы абсолютные высокоточные многороторные системы измерения перемещений. Многороторная абсолютная система измерения BML-G – это оптимальное решение для реализации обратной связи. Одновременное измерение положения нескольких роторов на одном статоре сокращает расходы на систему. Большое расстояние между датчиком и мерным элементом облегчает процесс монтажа и укрепляет эксплуатационную надежность.

    Особенности

    • Отсутствие необходимости в калибровке для мерных элементов до 48 м: абсолютный сигнал измерения
    • Оптимальная эксплуатационная готовность и надежная эксплуатация: функция диагностики
    Оптимальная обратная связь по положению для прямых приводов до 48 м
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.