Металлические гидротехнич. сооружения
Металлические гидротехнич. сооружения

Точное управление функционирующей инфраструктурой

Гидравлическое оборудование при строительстве металлических гидротехнических сооружений используется для прокладки новых водных путей, контроля приливов, отливов и разницы уровней с помощью шлюзов и ворот, а также расширения дорожной сети за счет туннелей и мостов. Для управления машинами и установками прекрасно подойдут наши системы измерения перемещения и датчики. Высокая точность и особая износостойкость гарантирует длительную стабильность.

Примеры применения

  • Распознавание конечных положений очистителя решеток

    Беспрепятственная эксплуатация гидроэлектростанций

    Решение

    Плавучий материал на входе гидроэлектростанций снижает мощность и, тем самым, эффективность электростанции. В самом неблагоприятном случае дело доходит до остановки станции, что связано с большими расходами. Наши индуктивные датчики BHS, выдерживающие высокое давление, легко и надежно определяют конечные положения очистителя решеток и служат для защиты гидроэлектростанций.

    Особенности

    • высокая прочность при сжатии
    • простой монтаж
    • подходит для всех типов цилиндров от M5 до M18
    Распознавание конечных положений очистителя решеток на гидроэлектростанциях
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Управление воротами

    Надежное и точное управление затвором

    Решение

    Требования к затвору выходят за рамки простого открывания или закрывания ворот. Необходимо учитывать пути движения рыбы и в полностью автоматическом режиме регулировать уровень воды. Наши датчики наклона BSI надежно и точно определяют промежуточные положения ворот. Датчики с металлическим корпусом и большим допуском по температуре рассчитаны на наружную установку.

    Особенности

    • определение абсолютного угла для точного позиционирования
    • широкий диапазон температур для эксплуатации вне помещений
    • идеальны для неблагоприятных условий эксплуатации: металлический корпус и высокая степень защиты
    Надежное и точное управление затвором
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Открывание и закрывание шлюзов

    Надежное и точное управление шлюзами

    Решение

    Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL ProCompact HB, встроенные в гидравлический цилиндр, эффективно и надежно справляются с перепадами уровней в шлюзах и непрерывно контролируют положение ворот. Они отличаются бесконтактным принципом действия и долговечностью.

    Особенности

    • нержавеющая сталь для эксплуатации в прибрежных зонах
    • система защиты кабеля допускает временное нахождение под водой
    • практически неограниченный срок службы благодаря бесконтактному принципу действия
    Надежное и точное управление шлюзами
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Подъем и опускание мостов

    Эффективное управление разводными мостами для пропуска судов

    Решение

    Во избежание создания нежелательных помех движению при подъеме и опускании разводных мостов дорога каждая минута. Наши высокоточные магнитострикционные системы измерения перемещений BTL, встроенные в гидравлический цилиндр, обеспечивают быстрый подъем и опускание. Наши индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление надежно распознают конечные положения цилиндра и точно располагают пролет моста.

    Особенности

    • Определение положения и скорости
    • выдерживают давление до 500 бар
    • экономичное решение для контроля конечных положений
    Подъем и опускание разводных мостов
    Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Позиционирование тяжелых мостов

    Точное позиционирование с помощью цилиндров большой мощности

    Решение

    При строительстве мостов специальные цилиндры большой мощности выполняют перемещения по горизонтали и вертикали, передвигая многотонные элементы мостов. Синхронное позиционирование многотонных элементов мостов с точностью до миллиметра выполняется с помощью нашей магнитострикционной системы измерения перемещений BTL Stab CD, встроенной в область нагнетания цилиндров большой мощности и высокого давления.

    Особенности

    • для монтажа в системы с рабочим давлением до 1000 бар
    • разрешение до 1 мкм для синхронного позиционирования с точностью до миллиметра
    • взрывозащищенность: зона 2, искробезопасность «nA»
    Позиционирование тяжелых мостов
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.