Закрытая и открытая разработка / добыча ископаемых
Закрытая и открытая разработка / добыча ископаемых

Абсолютная прочность и максимальная безопасность

Глубоко под землей преобладают повышенные температуры, экстремальные вибрации и ударные нагрузки. Для выдерживания этих условий необходима износостойкая техника. Наши прочные, износостойкие и высокоточные системы измерения перемещений особенно хорошо подходят для работы с экстремальными нагрузками. Благодаря 25-летнему опыту измерения перемещений в горнодобывающей промышленности и высочайшей точности системы Balluff обеспечивают максимальную безопасность персонала.

Примеры применения

  • Опоры туннелей

    Безопасность в туннелях благодаря точным системам измерения положения

    Решение

    Для защиты горняков в туннелях от падающих камней используются щиты с гидравлическими цилиндрами. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL серии K, встроенные в гидравлические цилиндры, позволяют точно позиционировать и надежно контролировать щиты.

    Особенности

    • компактная конструкция
    • взрывозащищенные варианты исполнения
    • из нержавеющей стали
    Туннели в горнодобывающей промышленности подпираются щитами с гидравлическими цилиндрами
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль глубины бурения при добыче полезных ископаемых

    Эффективная добыча полезных ископаемых благодаря надежному контролю глубины бурения

    Решение

    При бурении шпуров под землей наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL (профиль), установленные вне цилиндра, контролируют глубину бурения. Чрезвычайно прочные системы измерения положения надежно работают даже в экстремальных условиях. Кроме того, они обеспечивают требуемую безопасность в туннелях а также эффективность добычи.

    Особенности

    • простота установки и быстрая замена благодаря наружному монтажу
    • исключительная стойкость к ударным нагрузкам и вибрации
    • сохранение надежности даже при высоких температурах среды
    Контроль глубины бурения при добыче полезных ископаемых
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Позиционирование буров для донных проб

    Эффективный поиск новых месторождений полезных ископаемых с помощью бесконтактных систем измерения положения

    Решение

    Передвижные буровые при поиске новых месторождений берут донные пробы, чтобы подтвердить нахождение потенциальных месторождений. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL PF отличаются плоскостной конструкцией и корректно отслеживают глубину сверления. Вы будете всегда знать положение бура.

    Особенности

    • плоская конструкция, компактное размещение на мобильных машинах
    • прочный профильный корпус
    • износостойкость благодаря бесконтактной работе с расстоянием до 15 мм от датчика положения до датчика перемещений
    Контроль глубины сверления при использовании подвижной буровой
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Регулирование цилиндров подачи при строительстве туннелей

    Эффективное и беспрепятственное бурение благодаря магнитострикционным системам измерения перемещений BTL

    Решение

    При строительстве туннелей проходческие машины выбирают камень сантиметр за сантиметром. Необходимое для этого усилие развивается подающими цилиндрами, непрерывно вводящими буровую головку в скалу. Наши устойчивые к вибрации магнитострикционные системы измерения перемещений BTL точно и корректно определяют положение поршня даже в тяжелых условиях и позволяют бурить без помех.

    Особенности

    • надежность
    • стойкость к износу: долговечность и максимальная доступность оборудования
    • устойчивость к вибрации: эксплуатация в сложных условиях
    Бурильная машина при строительстве туннелей
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.