Морская и судовая техника
Морская и судовая техника

Датчики, сопротивляющиеся элементам

На морских установках и судах требования к применяемому оборудованию чрезвычайно высоки. В числе прочего, необходимо перемещать тяжелые грузы, регулировать винт, управлять стабилизаторами и выдерживать курс. Все это должно осуществляться в условиях неблагоприятного морского климата. В таких условиях гидравлические системы имеют преимущество перед другими решениями. Однако для этого необходимы подходящие датчики. Надежная и прочная техника Balluff выдерживает воздействие сильного ветра и волнения, а также агрессивной соленой воды.

Примеры применения

  • Регулирование успокоителей качки судна

    Надежность при волнении

    Решение

    В морских круизах сильное волнение неблагоприятно влияет на многих пассажиров. Успокоители качки уменьшают колебания судна. При этом, в зависимости от положения, оптимальный угол плавников изменяется, чтобы удерживать судно в воде в максимально вертикальном положении. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL HB гарантируют корректное управление углами.

    Особенности

    • водонепроницаемость, IP69K
    • штекер с защитным шлангом
    Регулирование успокоителей качки судна
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Регулировка руля судна

    Правильный курс путем проверка положения руля

    Решение

    Для удержания судна на курсе средства измерения положения компании Balluff непрерывно отслеживают положение руля судна. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL (стержень) и BTL (профиль) непрерывно проверяют положение руля, которое, при необходимости, можно изменить.

    Особенности

    • бесконтактная работа
    • BTL (стержень): защита путем интеграции в цилиндр
    • исполнение в виде стержня или профиля
    Регулировка руля судна
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Обеспечение маневренности

    Надежное управление даже в сложных условиях

    Решение

    Для движения с высокой скоростью при сильном волнении или для маневрирования на малом ходу применяются реактивные приводы. В них гидравлические цилиндры перемещают заслонки и сопла с целью настройки направления и скорости. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL, полностью интегрируемые в цилиндр, надежно измеряют эти перемещения и, тем самым, поддерживают маневренность.

    Особенности

    • возможность полной интеграции в цилиндр
    • нечувствительная нержавеющая сталь
    • доступны принадлежности для прокладки кабеля через цилиндр (нержавеющая сталь, IP67)
    Обеспечение маневренности при сильном волнении
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль гребного винта регулируемого шага

    Решающее преимущество для судовой силовой установки

    Решение

    Гребные винты регулируемого шага - решающее преимущество для судовой силовой установки. Они позволяют часто менять скорость, что характерно для паромов или круизных судов. Регулировка угла осуществляется гидравлической системой и надежно контролируется нашей магнитострикционной системой измерения перемещений BTL с трехкратным резервированием.

    Особенности

    • Простое дооснащение системами безопасности – совместимость со стандартным BTL
    • Светодиоды состояния, 3 шт.
    • GL-сертификат (Германский Ллойд)
    Контроль гребного винта регулируемого шага судовой силовой установки
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Подъем грузов

    Надежное определение конечных положений для безопасной работы на море

    Решение

    Для тяжелых грузов на море используют краны. Для безопасной работы нужна гидравлическая система и датчики, рассчитанные на работу в морских условиях. Наши взрывозащищенный индуктивные датчики надежно определяют конечные положения морских кранов. Это повышает безопасность работ.

    Особенности

    • выдерживают давление до 500 бар
    • доступны версии для высоких температур
    • широкий ассортимент в расчете на монтаж в цилиндры любых типов
    • надежность даже при сильном волнении
    Морской кран
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Компенсация волнения

    Для безопасности при сильном волнении

    Решение

    Интеллектуальная гидросистема с магнитострикционной системой измерения перемещений BTL с трехкратным резервированием выравнивает любую качку судна. Это позволяет персоналу, несмотря на сильное волнение, безопасно переходить с судна снабжения на платформу или морскую ветроэлектростанцию.

    Особенности

    • максимальная надёжность за счёт резервирования
    • за счет возможности регулирования прекрасно подходит для сложных систем управления
    Интеллектуальная гидросистема с магнитострикционной системой измерения перемещений BTL с трехкратным резервированием выравнивает любую качку судна
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.