Добыча нефти и газа
Добыча нефти и газа

Для эффективной добычи нефти и газа

Нефть и газ все еще играют ведущую роль в выработке энергии. Несмотря на растущий дефицит ресурсов, добыча ископаемых видов топлива увеличивается, и повышается потребность в новых, более эффективных методах. Кроме того, неблагоприятные условия окружающей среды и другие механические нагрузки требуют особенно надежной и износостойкой техники. Именно на такие требования рассчитана наша продукция. Точные, прочные и не требующие обслуживания датчики с функцией взрывозащиты. Эти взрывозащищенные датчики имеют международные сертификаты и наилучшим образом подходят для применения при добыче нефти и газа.

Примеры применения

  • Поддержание натяжения тросов

    Надежная обратная связь по положению натянутых тросов

    Решение

    Плавучие буровые платформы заякориваются при помощи металлических тросов. Для предотвращения повреждений эти тросы должны быть постоянно натянуты. При волнении эта задача может быть затруднена. Поэтому натяжение корректируется гидравлической системой с помощью натяжного устройства. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL гарантируют надежную обратную связь по положению поршня цилиндра.

    Особенности

    • несколько интерфейсов
    • компактность при установке в цилиндр
    • отсутствие износа благодаря бесконтактной работе
    Поддержание натяжения металлических тросов плавучей буровой платформы
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль натяжения напорного трубопровода

    Измерение положения гарантирует интеллектуальное выравнивание и поддержание натяжения

    Решение

    Цилиндры компенсации волнения предназначены для поддержания заданного натяжения бурильной колонны и компенсации волнения. Для этого гидравлические цилиндры устанавливаются между буровой штангой и буровой вышкой. Интеллектуальная гидросистема, оснащенная нашими магнитострикционными системами измерения перемещений BTL, компенсирует эти перемещения и обеспечивает необходимое натяжение напорного трубопровода. Независимо от силы качки плавучей буровой платформы.

    Особенности

    • длина до 7,6 м
    • взрывозащищенное исполнение в корпусе из нержавеющей стали
    Контроль натяжения напорного трубопровода при добыче нефти и газа
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Позиционирование бурильной колонны

    Сертифицированная взрывозащита

    Решение

    Для быстрого и эффективного бурения бурильную колонну позиционируют из шахты прямо через бурильное отверстие. При этом для перемещения тяжелых штанг используется мощная гидравлика. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL поддерживают гидравлическое оборудование и играют решающую роль в быстром и корректном позиционировании колонны.

    Особенности

    • широкий температурный диапазон
    • прочность и долговечность
    Позиционирование бурильной колонны при добыче нефти и газа
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Регулирование клапанов

    Сертифицированная взрывозащита

    Решение

    Регулирующая и запорная арматура должна надежно работать даже в жестких условиях. В частности, когда важное значение имеет взрывозащита. В этом случае наши сертифицированные магнитострикционные системы измерения перемещений BTL гарантируют надежность и безопасность на уровне, необходимом для персонала и техники.

    Особенности

    • высокая надежность
    • несколько международных сертификатов, в том числе, ATEX, IECEx
    Регулирование клапанов при добыче нефти и газа
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Позиционирование насосов для перекачки нефти

    Точная ориентация предотвращает износ

    Решение

    Чтобы свести к минимуму нагрузки и износ, подающие насосы должны быть расположены точно над скважиной. В этом помогут наши датчики наклона BSI. Благодаря высокой степени защиты IP67 они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях. При помощи аналоговых величин угла они помогают точно позиционировать насосы.

    Особенности

    • идеальны для суровых условий за счет степени защиты IP67
    • точное измерение углов в абсолютных величинах
    • Компактный корпус
    Позиционирование насоса для перекачки нефти с помощью датчиков наклона
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль насосов для перекачки нефти

    Датчики, проверенные работой в суровых условиях

    Решение

    Если подающие насосы после открытия нефтяного промысла работают максимально автономно, их параметры постоянно контролируются датчиками и автоматизированными дистанционными системами. В подобном тяжелом режиме хорошо зарекомендовали наши прочные магнитострикционные системы измерения перемещений BTL (профиль), устанавливаемые непосредственно на насос. Они гарантируют надежный и точный контроль положения и перемещения.

    Особенности

    • прочная конструкция
    • точное измерение перемещения и положения
    • длина до 7,6 м
    Контроль нефтеперекачивающих насосов с помощью магнитострикционных систем измерения перемещений
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.