Платформа перемещений
Платформа перемещений

Высококачественное измерение линейных перемещений для динамики и безопасности

Интеллектуальные гидравлические цилиндры с интегрированными системами измерения положения образуют ядро платформ перемещения, играющих определяющую роль в промышленности и исследованиях. Разработка автомобилей, тренажеры пилотов, судоходство или медтехника – цилиндры со своей системой измерения линейных перемещений гарантируют динамичное регулирование в различных областях исследований и, прежде всего, безопасную эксплуатацию платформ. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL наилучшим образом подходят для интеграции в гидравлические цилиндры.

Примеры применения

  • Контроль наклона поезда

    Быстрое и безопасное достижение цели

    Решение

    Для сокращения пути и увеличения скорости в поворотах скоростные поезда наклоняются на угол до 8°. Гидравлические цилиндры с нашими магнитострикционными системами измерения перемещений BTL с резервированием обеспечивают оптимальный угол в каждом повороте. Максимальная безопасность пассажиров.

    Особенности

    • надежная работа даже в условиях ударных нагрузок и вибрации
    • повышенная надёжность за счёт резервирования
    • широкий диапазон температур
    Контроль наклона поезда
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Позиционирование пациентов

    С точностью до миллиметра для эффективного и бережного обращения

    Решение

    Точное позиционирование пациентов необходимо для эффективного и бережного радиологического лечения. Поэтому наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL интегрированы в гидравлические цилиндры шести опор. Они контролируют перемещения в абсолютных значениях и позволяют выполнять позиционирование с точностью до миллиметра.

    Особенности

    • высокая стабильность
    • измерение в абсолютных значениях
    • индикация рабочих состояний светодиодами
    точное позиционирование пациентов
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Управление пилотажными тренажерами

    Для безопасности человека и машины

    Решение

    Пилотажные тренажеры, подготавливающие пилотов к их повседневной деятельности, перемещаются высокодинамичными гидравлическими системами. При этом наша стержневая магнитострикционная система измерения перемещений BTL отличается, в том числе, высокой скоростью измерения. Она наилучшим образом подходит для использования в гидравлических приводах.

    Особенности

    • доступны комплексные наборы для оснащения имеющихся систем
    • несколько интерфейсов
    • чрезвычайно высокая скорость
    Управление пилотажными тренажерами
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.