Металлургия
Металлургия

Надежность в условиях высоких температур, ударов и вибрации

Производство сталей отличается чрезвычайно тяжелыми условиями, в число которых входит высокая температура, удары и вибрация. Для этого требуется, с одной стороны, безопасный процесс с максимально возможным управлением качеством, а с другой стороны, высококачественное оборудование. Мы предлагаем оптимальные датчики с международными сертификатами, а также подходящее сетевое и соединительное оборудование.

Примеры применения

  • Позиционирование роликов

    Точная намотка рулонов

    Решение

    Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL наматывают металлическую ленту с высокой точностью. Они направляют прижимной ролик в зависимости от диаметра рулона с целью получения оптимальных рулонов полосовой стали.

    Особенности

    • абсолютный выходной сигнал
    • исключительная точность для прецизионного ведения прижимного ролика
    • оснащение IO-Link для простоты подключения
    Позиционирование роликов
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Регулировка зазора валов

    Высокая точность при горячей или холодной прокатке

    Решение

    Наша магнитострикционная система измерения перемещений BTL в исполнении IP69K гарантирует прецизионную работу при холодной или горячей прокатке: Система измерения положения выдерживает установленный зазор валов с высокой точностью. Она абсолютно герметична и не требует дополнительной защиты даже при непрерывном жидкостном охлаждении прокатной клети.

    Особенности

    • высокая точность для прецизионной работы
    • корпус из нержавеющей стали для тяжелых условий работы
    • абсолютная герметичность, даже при постоянном жидкостном охлаждении
    Регулировка горячей или холодной прокатки
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Управление ведением болванки

    Точное позиционирование болванок на стане

    Решение

    Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL в гидравлическом цилиндре точно позиционируют и направляют болванки. Они проверяют корректность настройки боковых направляющих и сопровождают болванки на их пути через прокатную клеть. Кроме того, система компенсирует значительные усилия, возникающие при деформации.

    Особенности

    • Быстрозаменяемый модуль (RRM) для быстрой замены без нарушения целостности гидравлического контура
    • устойчивость к воздействию вибрации и ударных нагрузок
    Точное позиционирование болванок на стане
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль перемещений литейного ковша

    Надежный и безопасный процесс литья

    Решение

    Только при условии точных перемещений литейного ковша процесс литья стали будет управляться оптимальным образом, а в установку непрерывной разливки будет непрерывно поступать правильное количество стали. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL7 с 2- и 3-кратным резервированием гарантируют абсолютную безопасность и высочайшую надежность для вашего непрерывного процесса литья.

    Особенности

    • резервирование для абсолютной безопасности
    • высочайший уровень доступности благодаря полностью независимым системам в одной головке
    • простота дооснащения благодаря совместимости со стандартным BTL
    Контроль перемещений литейного ковша
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Регулирование подачи воздуха и газа в доменную печь

    Надежное управление клапанами и заслонками в доменной печи

    Решение

    Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL регулируют подвод и отведение воздуха при выплавке чугуна, управляя заслонками и клапанами в доменной печи. Кроме того, в электронную головку интегрирован датчик температуры, корректно измеряющий температуру системы и, тем самым, повышающий безопасность вашей установки.

    Особенности

    • измерение температуры интегрировано в систему измерения положения
    • взрывозащищенные варианты исполнения
    • бесконтактный принцип действия
    Регулирование подачи воздуха и газа в доменную печь
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Управление перемещениями коксовальных машин

    Надежное управление при высоких температурах

    Решение

    Экстремально высокие температуры не страшны нашей магнитострикционной системе измерения перемещений BTL, встроенной в гидравлический цилиндр: До 100 °C система способна управлять всеми перемещениями коксовальных машин. Прочный металлический корпус со степенью защиты IP67 и PTFE-кабелем позволяет использовать систему измерения перемещений даже при температурах до 200 °C.

    Особенности

    • устойчивость к высоким температурам при использовании в батарее печей
    • металлический корпус со степенью защиты IP67
    • возможность использования различных интерфейсов
    Управление перемещениями коксовальных машин
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.