Деревообраб. и целлюлозная промышл.
Деревообраб. и целлюлозная промышл.

Эффективная обработка древесины и бумаги

От сырых досок до чистой бумаги – интеллектуальные датчики и системы измерения положения повышают эффективность деревообрабатывающих и бумагоделательных станков. Поскольку датчики, применяемые в лесном хозяйстве и лесопильной технике, работают в чрезвычайно тяжелых условиях, они должны быть исключительно надежными. Наша инновационная сенсорная технология отличается надежностью и точностью, а также позволяет реализовывать быстрые автоматизированные процессы.

Примеры применения

  • Управление процессом намотки бумаги

    Эффективный процесс наматывания в производстве бумаги

    Решение

    Самое современное гидравлическое оборудование и средства измерения положения обеспечивают высокие скорости намотки бумаги. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL, надежно встроенные в гидравлические цилиндры, всегда точно измеряют положение.

    Особенности

    • возможность использования различных интерфейсов
    • возможно измерение с высокими скоростями
    Самое современное гидравлическое оборудование и средства измерения положения обеспечивают высокие скорости намотки бумаги
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Гидравлическое регулирование спуска бумажной массы

    Оптимальный результат при производстве бумаги

    Решение

    При производстве бумаги спуск бумажной массы равномерно распределяет волокнистую суспензию по ситу. Гидравлические компоненты управляют форматными экранами и нижним уплотнителем спуска бумажной массы. Наши точные системы измерения положения в гидравлических цилиндров благодаря своей сенсорной головке из нержавеющей стали гарантируют качество даже в таком агрессивном окружении.

    Особенности

    • для использования в агрессивном окружении: сенсорная головка из нержавеющей стали
    • нечувствительность к вибрации
    • IP69K
    Гидравлическое регулирование спуска бумажной массы при производстве бумаги
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Подведение лущильного ножа при изготовлении шпона

    Оптимальный результат при производстве шпона

    Решение

    Интеллектуальные цилиндры с нашей встроенной магнитострикционной системой измерения перемещений BTL гарантируют постоянное давление прижима ножа. Они точно выдерживают его положение при острагивании бревен при изготовлении шпона.

    Особенности

    • возможность регулирования
    • нечувствительность к ударным нагрузкам
    • металлический корпус IP67 – защита от стружки и опилок
    Подведение лущильного ножа при изготовлении шпона
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Регулирование положения пильного полотна

    Регулирование отдельных полотен для оптимального раскроя древесины

    Решение

    При обработке древесины гидравлические цилиндры управляют пильными полотнами, а наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL надежно и точно определяют положение. Так, можно определять положение каждого пильного полотна по отдельности, что позволяет исключительно быстро менять план раскроя.

    Особенности

    • допускается несколько датчиков положения
    • устойчивость к вибрации
    Регулирование положения пильного полотна при обработке древесины
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Позиционирование бревен в вертикальных ленточных пилах

    Высокая точность воспроизведения на вертикальных ленточных пилах

    Решение

    Скорость и гибкость: Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL обеспечивают подведение бревна на требуемую толщину доски после каждого пропила.

    Особенности

    • устойчивость к давлению для интеграции в гидравлические цилиндры
    • высокая стабильность
    • возможна замена электронной головки при обслуживании
    Позиционирование бревен в вертикальной ленточной пиле
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль гидравлических цилиндров в окорочных установках

    Точный контроль положения поршня для обработки бревен различной толщины

    Решение

    Для оптимальной подачи бревен различной толщины в окорочные установки в гидравлических цилиндрах применяются наши стойкие к вибрации магнитострикционные системы измерения перемещений BTL. Они надежно контролируют положение поршня устройства подачи.

    Особенности

    • надежность и высокая степень защиты
    • прочный корпус
    • анализ сигнала непосредственно или с помощью блоков обработки результатов для любых систем управления и регулирования
    Контроль гидравлических цилиндров в окорочных установках
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.