Прозрачность монтажа благодаря RFID
Прозрачность монтажа благодаря RFID

Тройная информация для успешного отслеживания

Производственные линии с автоматизированной сборкой предъявляют особые требования к отслеживанию продукции, находящейся в производстве. Точное отслеживание в режиме реального времени обеспечивает полную прозрачность процесса. Со всей информацией о происхождении используемых деталей.
Кроме этого, большинство автоматизированных производственных линий являются гибкими, что означает, что на одной линии может производиться множество вариантов продукции.

Для процесса сборки в целом существенное значение имеет информация об исполнении, процессах и происхождении для отслеживания.

Информация об исполнении

Включает все параметры, необходимые для производства детали. Благодаря этому становится понятно, что требуется для производства соответствующего варианта. Информацию об исполнении можно найти на месте на метке RFID или в центральной базе данных, на которую дает ссылку метка RFID.

Информация о процессах

Включает результаты всех внутренних проверок процессов, а также проверок с помощью оборудования для защиты от ошибок. Таким образом, она предназначена, прежде всего, для организации и архивирования информационных потоков. В рамках контроля информационного потока результаты внутренних проверок процесса передаются в соответствующий процесс для возможности его адаптации.
Если деталь не проходит проверку, она может быть направлена в обход следующих участков непосредственно на участок для доработки, где специалист получит точное описание проблемы. Благодаря архивированию все данные остаются доступными даже после окончания производства.

Информация о происхождении

Позволяет отслеживать все узлы, используемые при окончательной сборке. Эти данные объединяются с информацией о процессе. Таким образом весь процесс производства продукта оказывается задокументированным. Это необходимо на случай возможного отзыва продукции, а также для соблюдения законодательных требований.