Выявление дефектов изготовления и обработки
Выявление дефектов изготовления и обработки

Идентификационные системы помогают обеспечить высокое качество продукции

Как можно более раннее выявление дефектов изготовления и обработки – важный фактор повышения производительности. Непрерывный контроль процессов производства и упаковки имеют здесь решающее значение. Вы предотвращаете отбраковку целых партий и снижаете свои затраты.

Продукция, не отвечающая стандартам качества, не расфасовывается, не упаковывается и не отгружается. Более того, в рамках технологического процесса она может быть доведена до нужных кондиций либо отбракована. Акции по отзыву продукции вам проводить не потребуется, что изначально предотвращает нанесение вреда вашему имиджу.

Для обеспечения должного качества вы получаете в компании Balluff широкий спектр решений, надежно контролирующих вашу продукцию и процессы. Благодаря различным технологиям мы можем оптимально удовлетворить ваши потребности.

Наши средства радиочастотной идентификации обеспечивают комплексное отслеживание процессов на всех участках технологической цепочки: от поставки сырья до переработки и упаковки и доставки потребителю. Для этого у вас есть широкий спектр носителей данных, головок записи/считывания и блоков обработки результатов в ВЧ- и УВЧ-диапазонах.

Благодаря профессиональной обработке изображений вы обеспечиваете высокое качество и гарантируете безопасность продуктов питания. Наши промышленные видеокамеры однозначно определяют дефекты изготовления и обработки. Кроме того, они впечатляют исключительной простотой в управлении и интуитивно понятными настройками – в частности, наша Smart-камера.

Решения для контроля процессов и качества продукции

  • Однозначное соотнесение исходных продуктов

    Для однозначного соотнесения исходных продуктов они должны быть идентифицированы еще при их поступлении. Это происходит с помощью так называемых кодов PDF417, нанесенных на исходные продукты. Поскольку эти коды имеют разное расположение и часто находятся на разных уровнях, то стационарные сканеры кодов здесь будут бесполезны.

    С помощью наших портативных сканеров BVS HS-P вы легко и быстро определите эти коды. Портативные сканеры кодов быстро и надежно считывают любые традиционные штрих-коды в форматах 1D и 2D, а также сгруппированные штрих-коды, нанесенные на документы, платы, пластиковые и металлические элементы. Наши сканеры отличаются надежностью и эргономичностью и обеспечивают высочайшую производительность считывания.

    Распознавание кода PDF417 поступающих исходных продуктов

  • Оптимизация качества продукции и процессов за счет отслеживания

    Если вы хотите проверять каждый используемый материал и все этапы производства, то вам идеально подойдут системы автоматического управления. Средства радиочастотной идентификации фиксируют и документируют все данные и обеспечивают возможность отслеживания каждого производственного этапа, всех используемых материалов и оборудования. Вся информация поступает к вам в реальном времени, и корректировки можно вносить непосредственно при выполнении технологического процесса. Благодаря такой абсолютной прозрачности система средств радиочастотной идентификации (RFID) создает условия для оптимизации процесса и одновременно обеспечивает высокое качество продукции.

    Оптимизация качества продукции и процессов за счет отслеживания

  • Контроль качества с мониторингом состояния

    Чтобы обеспечить целостность шоколадных форм при производстве шоколада, можно проверять их средствами радиочастотной идентификации и заменять в наиболее подходящий момент. Средства радиочастотной идентификации надежно идентифицируют ваши шоколадные формы и одновременно оценивают их состояние. Для этого наша специальная программа на базе средств радиочастотной идентификации определяет время продвижения и частоту моек и сравнивает их с эмпирически вычисленными предельными значениями износа форм. Таким образом, вы в любой момент знаете состояние вашего оборудования и можете своевременно изъять изношенные формы из процесса. Контроль состояния на базе средств радиочастотной идентификации предотвращает отбраковку и предоставляет вам данные, которые вы можете дополнительно проанализировать для эффективного использования вашего оборудования.

    Контроль качества с мониторингом состояния

  • Контроль процессов и продукции на линиях розлива

    Обеспечьте эффективный и корректный процесс розлива – в этом вам поможет наша световая полоса BLA. Она надежно контролирует высоту и диаметр бутылок на линии розлива. Световая полоса с высоким разрешением сначала распознает ширину горлышка бутылки, после чего сравнивает ее с ранее сохраненными значениями. На втором этапе выбирается правильный способ закрывания. Другая световая полоса по высоте бутылки проверяет надежность посадки пробки на бутылку. Таким образом, и при проверке продукции, и при контроле процесса вы сможете чувствовать себя спокойно.

    Контроль процессов и продукции на линиях розлива

  • Проверка данных и серийных номеров при упаковке продукции

    При упаковке всё решает высокая скорость. Необходимо быстро и надежно соотносить дату изготовления и срок годности, а также серийные номера скоропортящихся продуктов. Об этом позаботятся видеосистемы Balluff. Оптическое распознавание позволяет надежно проверять все распространенные штрихкоды форматов 1D и 2D, а также все сгруппированные коды.

    Наши решения для промышленной обработки изображений открывают для вас широкий спектр применения. Кроме того, они отличаются интуитивно понятным управлением. Это делает их удобными для пользователя и, соответственно, очень эффективными.

    Распознавание кодов и текста на упаковке