Безопасность во взрывоопасных зонах
Безопасность во взрывоопасных зонах

Безопасность во взрывоопасных зонах

В зонах с высокой вероятностью взрыва можно решать многие задачи только при условии надежного распознавания положений. К примеру, контроль гидравлических и пневматических цилиндров, клапанов с гидравлическим или пневматическим управлением, а также определение уровня наполнения.

Компания Balluff предлагает датчики перемещения Micropulse с бесконтактным принципом измерения и датчики в различных исполнениях, предназначенные для взрывоопасных зон. Они имеют все основные международные сертификаты, такие как ATEX (EU), IECEx (международный), NEC (США) или CEC (Канада), а также другие региональные допуски. Благодаря им вы можете продавать и устанавливать ваше стандартизованное оборудование и компоненты в любой точке мира без каких-либо рисков.

Примеры применения

  • Позиционная обратная связь с помощью системы измерения перемещений

    Надежная позиционная обратная связь для любых взрывоопасных зон

    При решении многих задач во взрывоопасных зонах необходимо использование систем измерения перемещений для обеспечения надежной позиционной обратной связи. К примеру регулирующая и запорная арматура в нефте- и газодобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

    Для взрывоопасных зон 0 и 1 предлагаются магнитострикционные системы измерения перемещений в различных стержневых формах. Абсолютно герметичный корпус с защитой от давления позволяет использовать их в различных условиях, в частности, в зонах с высокой концентрацией газа или пыли. А для использования во взрывоопасной зоне 2 предусмотрены варианты, способные выдерживать даже вполне вероятные взрывы.

    Корпуса наших магнитострикционных систем измерения перемещений отличаются прочностью и абсолютной герметичностью. Электронный модуль заменяется просто и быстро. Таким образом, все варианты отвечают критериям нефтяной и газовой промышленности и демонстрируют высокую надежность и легкость в обслуживании.

    Особенности

    • IECEx, ATEX, NEC и множество других международных сертификатов
    • Возможность использования в зонах 0, 1 и 2
    • Диапазон измерения до 7620 мм
    • Абсолютный исходящий сигнал с разрешением до 5 мкм
    • Устойчивость к давлению до 600 бар
    • Наличие большого количества интерфейсов
    • Компактность благодаря короткому корпусу
    • Быстрый ввод в эксплуатацию путем задания графических характеристик
    Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse

    Регулирующая и запорная арматура в нефте- и газодобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

  • Отслеживание крайних положений и контроль с помощью индуктивных датчиков

    Надежное управление и контроль с помощью индуктивных датчиков NAMUR

    Компания Balluff предлагает широкий спектр индуктивных датчиков NAMUR, устойчивых к давлению до 500 бар, которые могут использоваться для отслеживания крайних положений на гидравлических цилиндрах и контроля положений клапанов во взрывоопасных зонах. Все датчики устойчивы к рабочим средам и предлагаются в различных размерных вариантах корпусов и резьбы.

    Некоторые из этих датчиков подходят для зон, в которых взрывоопасная атмосфера создается достаточно редко. Однако в сочетании с усилителем с гальванической развязкой эти датчики могут использоваться также во взрывоопасном оборудовании и помещениях в зоне 1 (2G).

    Особенности

    • Возможность использования в зонах 1 (2G) и 2 (3G)
    • Устойчивость к давлению до 500 бар
    • Устойчивость к температурам до 120 °C
    • Отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
    • Нечувствительность к загрязнению
    • Устойчивость к коротким замыканиям
    • Широкий спектр основных вариантов корпусов
    • Жестко заделанный провод или штекерный соединитель
    Индуктивные датчики

    Отслеживание крайних положений

  • Надежный контроль пыли, газов и паров с помощью датчиков для цилиндров

    Защита от взрывоопасной пыли, газов и паров

    Магнитные датчики для цилиндров BMF 255 были специально разработаны нами для зон, в которых имеет место постоянное, частое или длительное скопление взрывоопасной пыли, газов или паров – взрывоопасных зон 0/20.

    Наши датчики легко монтируются. Они вставляются сверху в T-образные пазы или закрепляются с помощью подходящих угловых держателей на круглых цилиндрах и цилиндрах со штоками.

    С помощью провода, который вы можете разделать даже самостоятельно, каждый быстро и удобно подсоединяется к подходящему усилителю с гальванической развязкой за пределами взрывоопасной зоны. Усилитель с релейным выходом служит в качестве интерфейса для передачи электрических сигналов между взрывоопасной и безопасной зонами. Усилитель с гальванической развязкой вы также можете приобрести в компании – надежное качество "из одних рук".

    Особенности

    • Для зоны 0/20
    • Быстрая и простая установка в T-образный паз сверху, с зажимным фиксатором
    • Датчик, усилитель с гальванической развязкой и угловой держатель "из одних рук"
    • Провод длиной 6 м с возможностью самостоятельной разделки