Датчики Global производства Balluff
Датчики Global производства Balluff

Мировой стандарт при распознавании объектов

Компания Balluff предлагает широкий спектр высокоэффективных и проверенных на практике датчиков для самых разнообразных условий эксплуатации. Наша проверенная временем полная линейка датчиков Global специально предназначена для разнопланового использования в стандартных ситуациях.

Датчики соответствуют общепризнанным стандартам и успешно используются во всем мире. Ассортимент датчиков Global включает индуктивные, оптоэлектронные, емкостные и магнитные датчики для пазов цилиндров, а также соответствующие принадлежности.

Линейка продукции воспроизводит самые ходовые конструктивные формы и использует самые различные технологии, обеспечивающие почти неограниченную гибкость, благодаря чему датчики могут использоваться во многих областях.

Наши датчики Global тщательно проверены и сертифицированы в том числе по стандартам CE и cULus. Предлагаемые датчики гарантируют высокое качество по лучшей цене и могут поставляться в самые короткие сроки даже в больших количествах.

Проверенная временем полная линейка датчиков Global

  • Оптоэлектронные датчики Global для стандартного использования

    Точное распознавание, регистрация и позиционирование объектов даже на больших расстояниях

    Наши универсальные оптоэлектронные датчики Global гарантируют надежное распознавание объектов и предлагаются в широком ассортименте, включающем множество различных принципов действия, конструктивных форм и размеров.

    Помимо различных форм корпуса, таких как цилиндр или квадрат, можно выбрать вариант с видимым красным светом, невидимым инфракрасным светом или мощным лазерным светом.

    Все оптоэлектронные датчики Balluff быстро монтируются и легко обслуживаются. Кроме этого, наше высококачественное оборудование отличается привлекательным соотношением цены и характеристик.

    Особенности

    • Отражательный оптический щуп с дальностью действия до 900 мм
    • Отражательные световые затворы с дальностью действия до 16 м
    • Однонаправленные световые затворы с дальностью действия до 60 м
    Оптоэлектронные датчики Global

    Распознавание пакета независимо от поверхности с помощью отражательного светового затвора

  • Индуктивные датчики Global для распознавания металлических объектов

    Проверенные во всем мире решения для управления, позиционирования и контроля

    Наши индуктивные датчики Global предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.

    Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

    Особенности

    • Датчики цилиндрической формы с Ø 6,5 мм, M8, M12, M18, M30 или квадратной формы 40 х 40 мм
    • Исполнения с установкой заподлицо и не заподлицо
    • Дальность действия при установке заподлицо до 15 мм
    • Дальность действия при установке не заподлицо до 30 мм
    • Штекер или кабельный ввод
    Индуктивные датчики Global

  • Емкостные датчики Global для распознавания объектов и определения уровня наполнения

    Точность в сочетании с надежной защитой от электромагнитных воздействий

    Емкостные датчики Global производства Balluff для распознавания объектов и определения уровня наполнения так же точны, как и экономичны. Данная линейка продукции уже многократно испытана на практике и предлагает большой выбор вариантов.

    Наше высококачественное оборудование с оптимальной защитой от электромагнитных воздействий отличается превосходным соотношением цены и характеристик и высокой нечувствительностью к электромагнитным помехам.

    Особенности

    • Серия включает цилиндрические варианты M12, M18, M30 и квадратные варианты с кабельным вводом или штекером M12
    • Дальность действия при установке заподлицо до 20 мм
    • Дальность действия при установке не заподлицо до 25 мм
    • исполнение PNP и NPN с размыкающим или замыкающим контактом
    • Индикация рабочего напряжения
    • Индикация функций на выходе
    • В корпусе из пластика или нержавеющей стали
    Емкостные датчики Global

    Емкостные датчики Global для распознавания объектов

  • Магнитные датчики Global для пневматических цилиндров

    Идеальная фиксация в пазах цилиндров

    Компактные магнитные датчики для цилиндров Global производства Balluff точно адаптированы к различным формам цилиндров и поэтому обеспечивают оптимальную фиксацию. Поэтому они могут не только устанавливаться заподлицо в соответствующий паз, но и полностью заходить в него – благодаря своей совершенной форме.

    Особенности

    • Подходят практически ко всем основным формам пазов, в том числе C- или T-образным
    • Большой выбор вариантов с кабельным вводом или штекером
    • V-Twin® – штекер для двух датчиков
    Магнитные датчики Global

    Надёжное и не знающее износа распознавание положений на любых пневматических цилиндрах