Датчики для жестких производственных условий
Датчики для жестких производственных условий

Высочайшая надежность в жестких промышленных условиях

В промышленной среде часто имеют место неблагоприятные условия: высокие температуры, брызги от сварки и брызги металла
или искры, удары, агрессивные смазочные и охлаждающие материалы наносят большой вред датчикам. Поэтому практически во всех отраслях действуют серьезные технические требования. Датчики Balluff созданы специально для таких жестких условий эксплуатации.

Величайшая выносливость

Датчики Balluff постоянно проходят проверку в рамках тестов HALT (Highly Accelerated Lifetime Test – резко ускоренное испытание жизненного цикла) в нашей собственной аккредитованной лаборатории и оптимизируются уже на этапе подготовки к эксплуатации в жестких условиях. Наши супердолговечные датчики способствуют увеличению ресурса, гарантируют высокую эксплуатационную готовность оборудования и, тем самым, вносят вклад в снижение расходов.

Возможность разнообразного использования

Компания Balluff предлагает большой ассортимент датчиков промышленного стандарта с комплектом проводов для конкретной области применения и подходящими принадлежностями. Наши датчики обладают повышенной ударо- или термоустойчивостью в зависимости от исполнения, а также устойчивостью к агрессивным средам. Для вас это означает максимальную гибкость при использовании в самых различных ситуациях.

Международная сертификация

Наши датчики имеют различные международные сертификаты и успешно продаются по всему миру. Кроме этого, мы готовы обеспечить вам всестороннюю поддержку в любой точке земного шара. С персональными консультациями, практически ориентированным обучением и разработкой индивидуальных решений.

Датчики и принадлежности для жестких производственных условий

  • Термоустойчивые датчики против высоких температур

    Стабильность и долговечность благодаря термоустойчивости

    Литейным и кузнечным производствам нередко приходиться бороться как с постоянной высокой термической нагрузкой, так и с кратковременными пиками максимальной температуры. В отношении датчиков эти термические нагрузки могут приводить к значительному снижению эффективности или даже полному отказу.

    Наши датчики специально рассчитаны на высокие температуры. Кроме этого, мы предлагаем вам термоустойчивые специальные принадлежности.

    Датчики Balluff неоднократно проверены в рамках тестов HALT, отличаются особой долговечностью и идеально подходят для длительной и стабильной эксплуатации. Вам почти не придется заменять датчики и специальные принадлежности Balluff. То есть вы получите такие преимущества, как уменьшение количества запасных частей, сокращение времени простоев и, наконец, снижение расходов.

    Датчики для высоких температур в литейных цехах

    Датчики для высоких температур в литейных цехах

  • Устойчивость к искрам и брызгам металла

    Устойчивые к сварке датчики и провода со специальным покрытием

    Поиск продуктов

    В литейных, кузнечных и сварочных цехах датчики машин и производственных линий нередко подвергаются воздействию искр и брызг металла. В случае попадания на датчики это может вызвать повреждения, связанные с высокими температурами. Или они могут прилипнуть к датчикам и проводам и нарушить их функционирование.

    Компания Balluff имеет различные решения данной проблемы:
    Для ситуаций, не позволяющих использовать защитные приспособления, предлагаются устойчивые к сварке датчики и провода со специальным покрытием. Они препятствуют с одной стороны образованию отложений от брызг металла,. а с другой – искажению распознаваемых расстояний электромагнитными полями.

    Устойчивые к сварке датчики для использования при наличии искр и металлических брызг

    Устойчивые к сварке датчики для использования при наличии искр и металлических брызг

  • Датчики, устойчивые к ударам и механическому износу

    Точные измерений несмотря на высокие механические нагрузки

    В промышленном производстве удары и механические нагрузки являются обычным и неизбежным явлением – к примеру в автомобильной промышленности при изготовлении осей, систем выпуска ОГ или шасси.

    Чтобы противостоять таким воздействиям, нужны датчики, специально рассчитанные на них. Такие, как датчики Balluff: Мы разрабатываем наши датчики и специальные принадлежности таким образом, чтобы даже при значительном силовом воздействии они сохраняли абсолютную надежность. Это способствует значительному увеличению ресурса оборудования и позволит эффективно сократить расходы.

    Датчики, рассчитанные на высокие механические нагрузки

    Датчики для высоких механических нагрузок

  • Датчики, устойчивые к едким смазочным и охлаждающим материалам

    Надежные результаты даже при использования с едкими и абразивными средами

    Как правило, смазочные и охлаждающие материалы, используемые при обработке металлов, отличаются высокой агрессивностью. Поэтому компоненты, устанавливаемые в зоне обработки, должны выдерживать самые различные химические и механические нагрузки. То же самое относится к процессам очистки с использованием CO2: в этом случае грязь и корка снимается с помощью струи сжатого воздуха с сухим льдом. Низкие температуры (до –78,9 °C) и износ под воздействием струи сжатого воздуха могут повредить датчики.

    Датчики и специальные принадлежности Balluff учитывают эти требования, так как они разрабатывались нами конкретно для таких областей применения. Наша продукция имеет класс защиты IP67 или IP69K (важно для очистителей высокого давления).

    Датчики для использования с агрессивными средами: класс защиты IP67 и IP69K

    Датчики для использования с агрессивными средами