Программное обеспечение от Balluff

С цифровыми решениями для умной фабрики

Мы дополняем или объединяем Ваши существующие системы с индивидуальными решениями по оцифровке и IIoT. При разработке этих решений мы внимательно следим за существующей автоматизацией и IT-средой.

Нашей целью является создание измеримой добавленной стоимости для Вас в Вашей конкретной производственной среде. Как тебе это выгодно? Мы не проникаем в мир Ваших существующих систем (MES, ERP, системы контроля качества), а объединяем их в сеть и генерируем там данные. Информация, полученная на основе этих данных, позволяет по-новому взглянуть на ваши производственные процессы. Это было бы невозможно только с единичными данными.

Позвольте себе вдохновиться инновационными решениями, которые мы представляем Вам в виде выбранных вариантов использования.

сценарии использования

  • Контроль машинных состояний

    ваша цель

    Вам необходима полная запись всех производственных данных, чтобы повысить производительность за счет контроля за состоянием станка.

    Ваш вызов

    • У вас уже есть несколько различных систем, которые собирают такие данные.
    • Пока у вас нет возможности эффективно объединить системы.

    Наш раствор

    Для того, чтобы предоставить вам комплексный мониторинг состояния, мы связываем ваши системы друг с другом с нашими техническими знаниями и вашим "ноу-хау" в области, оказываем вам поддержку в определении правильных данных и добавляем недостающие данные.

    Только с помощью таких индивидуальных и специфических для конкретного применения решений можно значительно оптимизировать производственные процессы. Потому что эти решения способствуют полной прозрачности всех производственных процессов. И поможет вам повысить общую эффективность работы предприятия. Кроме того, они обеспечивают основу для новых бизнес-моделей.
    Для технической реализации мониторинга состояния станков мы используем следующие сервисные блоки:

    • интеграция с внутренним интерфейсом
    • проектирование и интеграция аппаратного обеспечения
    • управление данными

  • Автоматизированное управление производством и оптимизированное планирование ресурсов в интралогистике

    ваша цель

    Вы хотите постоянно контролировать свои производственные процессы, чтобы иметь возможность гибко реагировать на узкие места и задержки. Кроме того, вы хотите оптимально использовать ресурсы за счет точного прогнозирования. Благодаря тому, что ваши машины используются с максимальной производительностью, вы всегда имеете в наличии идеальное количество сырья и достаточные эксплуатационные ресурсы.

    Ваш вызов

    • Ваша виртуальная система и реальная ситуация в магазине не связаны.
    • Не хватает информации о текущем положении и доступности ваших операционных ресурсов.
    • Вы испытываете растущую нехватку квалифицированных работников.

    Наш раствор

    Мы объединим ваши системы и поможем вам предоставить собранные данные в нужном месте. Таким образом, вы можете сократить объем работ, связанных с планированием производства, с помощью автоматических сообщений о готовности системы. При этом планирование переключается с принципа толкания (управляемого человеком) на принцип тяги (управляемый заводом). Перейдя на самоконтролируемое производство, вы противодействуете растущей нехватке квалифицированной рабочей силы. Вы знаете, где и в каком состоянии находятся производственные ресурсы, и можете сделать их доступными в реально необходимом количестве. Таким образом вы экономите пространство, время и ресурсы. И ты на пути к умной фабрике. Для технической реализации автоматизированного управления производством и оптимизированного планирования ресурсов в интралогистике мы используем следующие сервисные блоки:

    • Внутренняя интеграция
    • HMI- Проектирование и разработка
    • Работорская разработка
    • Проектирование и интеграция аппаратного обеспечения

  • Индивидуальное управление инструментами

    ваша цель

    Вы хотите обеспечить полную запись и прослеживаемость ваших производственных инструментов. И более того, вы хотите иметь возможность проследить, когда, сколько и при каких условиях был изготовлен ваш инструмент. Вы также хотите знать, когда был сделан последний звонок в службу и был ли он выполнен правильно.

    Ваш вызов

    • Вы нуждаетесь в данных непосредственно в инструменте, но не хотите, чтобы дополнительные аппаратные средства считывали или сохраняли данные в неопределенных точках чтения на инструменте.
    • Ваш сервис не всегда может получить доступ к сети.

    Наш раствор

    С помощью приложения для смартфона упрощается управление инструментами и оптимизируется обслуживание. Программное решение взаимодействует с RFID-оборудованием Balluff, которое прикрепляется к инструменту пользователя. Это создает интерфейс между станком, инструментом и оператором и оптимизирует обслуживание для вашего конечного клиента. Приложение позволяет просматривать и оценивать данные о жизненном цикле инструмента не только на станке, но и удобно в любом другом месте производства - без дополнительных аппаратных средств. Считываемая RFID типовая табличка, прикрепленная к инструменту, сохраняет специфические данные о характеристиках и поддерживает настройку требуемых параметров инструмента на станке во время смены инструмента.

    Для технической реализации управления инструментами мы используем следующие сервисные блоки:

    • Кибернетическая безопасность
    • Проектирование и разработка HMI
    • Разработка встраиваемых устройств
    • Умные устройства
    • Проектирование и интеграция оборудования

  • Изменение рецептуры и формата

    ваша цель

    Вы хотите повысить прозрачность своих производственных процессов, чтобы они соответствовали юридическим требованиям и/или требованиям заказчика. Для этого необходимо иметь более четкое представление о том, какие заводы в настоящее время эксплуатируются, какие рецепты в настоящее время используются в производстве или где был изменен рецепт. Вы также хотите, чтобы форматы всегда устанавливались правильно в начале производства.

    Ваш вызов

    • Нужно справляться с большими трудозатратами по обслуживанию и множеством интерфейсов к различным системам.
    • Нужно простое руководство пользователя и приложение, чтобы добиться признания со стороны сотрудников, чтобы процессы были живыми.

    Наш раствор

    Настройка формата не является чем-то новым для мира автоматизации. Balluff предоставляет Вам подходящее для этого оборудование с датчиками и технологией RFID. Настоящий вызов начинается с эффективной обратной связи с человеком и машиной, а также с оптимального и современного руководства для пользователя. Мы предлагаем Вам функциональную, экономичную и открытую заднюю часть, которая позволяет легко управлять рецептами, данными о машине и пользователе, а также подключаться к другим системам. На этой основе мы создаем и разрабатываем вместе с Вами соответствующее руководство для Вас и Ваших сотрудников. Вместе с Вами и Вашим технологическим ноу-хау мы гарантируем, что все процессы рецептуры выполняются и документируются должным образом и что эта информация затем доступна во всех Ваших системах.

    Для технической реализации изменений рецептуры и формата мы используем следующие сервисные блоки:

    • Кибербезопасность
    • Внутренняя интеграция
    • Проектирование и разработка HMI
    • Проектирование и интеграция аппаратного обеспечения
    • Управление DevOps и ИТ-инфраструктурой

  • Мониторинг уровня запасов

    ваша цель

    Вы хотите оптимизировать производство и разгрузить отдел закупок. Для этого необходим непрерывный контроль уровня наполнения склада, чтобы автоматически контролировать его запасы.

    Ваш вызов

    • Частое пополнение запасов и многие затраты снижают рентабельность.
    • Большие складские площади для хранения и складирования таких материалов, как упаковка и запчасти, приводят к высоким складским расходам.
    • Сложные процессы заказа и высокие затраты, связанные с персоналом и процессами, снижают эффективность.
    • Узкие места доставки и неопределенность в отношении доступности материалов ложатся тяжелым бременем на производство и затрудняют доставку.

    Наш раствор

    С помощью системы мониторинга уровня материалов Balluff, состоящей из подходящей сенсорной технологии, сетевой технологии и интуитивно понятного программного обеспечения, вы можете оптимизировать свой инвентарный запас. Наши датчики уровня материала автоматически отслеживают запасы; соответствующие данные о потреблении могут быть в любое время вызваны в базу данных. Общее время прохождения может быть также значительно сокращено с помощью системы контроля уровня материала, так как при падении уровня ниже заданных пределов Вы автоматически получаете уведомление.

    Настройка системы интуитивно понятна через веб-браузер. В качестве опции система может быть также напрямую подключена к системе ERP. Если после этого минимальный уровень запасов опускается ниже, заказ на поставку автоматически срабатывает и отправляется поставщику. Все, что требуется для такого интеллектуального управления запасами, - это комбинация стандартного аппаратного и программного обеспечения Balluff. Если у Вас есть дополнительные требования, мы, конечно же, можем индивидуально адаптировать и расширить стандартное программное обеспечение.

    Для технической реализации автоматизированного контроля Ваших запасов мы используем следующие сервисные блоки - в зависимости от степени индивидуализации:

    • Вспомогательная интеграция
    • Проектирование и разработка HMI
    • Проектирование и интеграция оборудования
    • Управление данными
    • Управление DevOps и ИТ-инфраструктурой

Наш общий пакет: от оценки до концепции и реализации.

Оцифровка и IIoT быстро увеличивают разнообразие технологий, и давление на интеграцию возрастает. Это ставит все новые и новые задачи в области автоматизации, включая новые вопросы безопасности. Мы поддерживаем вас нашими индивидуальными IIoT решениями, чтобы вы могли максимально использовать возможности, предоставляемые новыми технологиями. Само собой разумеется, что мы полностью сосредоточены на ваших потребностях.

Основываясь на Ваших требованиях, мы разрабатываем для Вас индивидуальные 360° IIoT решения, для которых мы оцениваем текущую ситуацию, учитываем Вашу OT и IT инфраструктуру и индивидуально внедряем подходящую для Вас стратегию, методологию и технологию. Например, мы модифицируем ваши устройства для наилучшей функциональности. В дополнение к реализации, такой как интеграция в центр управления, индивидуальная поддержка на протяжении всего жизненного цикла является частью этого общего пакета. Мы обеспечиваем выполнимость наших решений с помощью примеров использования в сценариях IIoT.

Мы придаем большое значение рентабельности и качеству. И мы думаем о безопасности данных с самого начала. Бесшовная связь ОТ и ИТ является само собой разумеющимся делом для наших специалистов. Это само собой разумеется, что они используют различные навыки из области ИТ и ОТ, исследований и разработок, управления процессами и проектами, а также продаж.

индивидуальные решения Balluff на 360° IoT

Наши сервисные блоки

  • (1) Промышленная и кибербезопасность

    Мы находим правильную стратегию

    МИПО, оцифровка и расширение сетей приносят с собой новые сценарии угроз, на которые необходимо реагировать. Благодаря нашему многолетнему опыту и всестороннему ноу-хау мы можем помочь Вам найти правильную оборонную стратегию.

    Инженер по безопасности

    Безопасность является центральной темой в каждом проекте IIoT, и наша концепция учитывает это уже на первом этапе планирования. Мы проектируем модели угроз и разрабатываем их целостную защиту. Таким образом, достигается максимальный уровень безопасности.

    Оценка безопасности

    Сложные OT или IT-инфраструктуры подвержены растущим угрозам. И общая система всегда сильна, как и ее самое слабое звено. Мы можем проникнуть в эту сложность и найти слабые места. Мы подробно рассматриваем каждый уровень: инфраструктуру, архитектуру, дизайн, аппаратное и программное обеспечение, а также индивидуально разработанные приложения и системы.

    Security Consulting

    Разнообразие различных технологий, тенденций и продуктов быстро растет и предъявляет далеко идущие требования к безопасности. Мы предоставляем всестороннюю поддержку и консультации по всем темам, связанным с безопасностью, и сопровождаем вас, например, при сертификации по ISO 27001.

  • (2) Интеграция с обратной связью

    Специально для тебя

    Стремительно растущие объемы данных благодаря IIoT требуют стабильной основы, на которой может быть реализован поток информации с добавленной стоимостью. Мы разрабатываем и интегрируем для вас бэкенды, изготовленные на заказ. Это может быть основано как на современных, так и на проверенных технологиях, таких как веб-сервисы и облачные сервисы (например, Spring/Spring Boot), языки на базе JVM или .Net Core.

    Поскольку мы обладаем обширными знаниями в области сочетания больших технологий и парадигм развития, таких как полиглот-архитектуры и микроуслуги, мы всегда можем предложить вам индивидуальные решения.

  • (3) проектирование и разработка ЧМИ

    Визуализация создает прозрачность

    Какие бы процессы не были визуализированы в вашей автоматизации, мы позаботимся об этом. Например, мы визуализируем Вашу производственную линию на приборной панели и делаем прозрачными процессы и условия.

    Кривые давления, отображаемые на приборной панели, дают подробную информацию о состоянии машины и хорошо подходят для анализа состояния и отклонений. Если, например, визуализировать изменения в энергопотреблении, то можно с первого взгляда сделать выводы о состоянии машины.

    Для нас визуализация также означает адаптацию вашего корпоративного дизайна к цифровому миру. Удобство использования определяет реализацию

  • (4) Встроенные разработки

    Практически для любого устройства

    С помощью нашего программного обеспечения мы можем оптимизировать аппаратное обеспечение, которое вы используете, в соответствии с вашими специфическими требованиями. Это относится как к устройствам Balluff, так и к аппаратным средствам сторонних производителей. Например, наша модификация позволяет считывать и записывать данные на RFID-носителе с помощью NFC.

    Что бы вы ни использовали, мы позволяем вашим устройствам взаимодействовать с системами более высокого уровня вплоть до облака.

  • (5) Интеллектуальные устройства и корпоративная сеть.

    Для различных программных платформ

    Будь то операционные системы на базе Android, iOS, Windows или Linux, какую бы программную платформу вы ни использовали, мы разрабатываем приложения для широкого спектра мобильных устройств, например, планшетов, смартфонов, карманных устройств или ноутбуков. Также для системы, предпочитаемой в Вашей компании.

    Кроме того, Вы также получаете не зависящие от платформы гибридные приложения, так что Вы можете использовать различные устройства. Таким образом, процессы, данные и анализ могут быть доступны на любом устройстве в любой точке мира.

    Для Enterprise Web, например, мы разрабатываем приборные панели, на которых вы визуализируете свои приложения. Таким образом, ваши смартфоны и компьютеры получают доступ к одной и той же платформе. Это упрощает управление и повышает рентабельность.

  • (6) Проектирование и интеграция аппаратного обеспечения

    Опираясь на многолетний опыт

    Являясь специалистом в области автоматизации и давним партнером в самых разных отраслях промышленности, Balluff обладает не только обширным портфолио, но и солидным ноу-хау и надежным опытом.

    Эта компетенция позволяет нам предлагать Вам оптимальные аппаратные решения и интегрировать их в Ваши приложения.

    В соответствии с вашими потребностями мы разрабатываем для вас жизнеспособную концепцию аппаратного обеспечения, проводим технико-экономические обоснования и интегрируем аппаратное обеспечение в вашу автоматизацию. Воспользуйтесь этим опытом.

  • (7) Управление данными

    Основа для высокой прозрачности и надежных прогнозов

    Сбор, обработка и анализ данных является основой для прогнозирования технического обслуживания. На основе этих данных можно получить ценную информацию, которую вы сможете продуктивно использовать в процессе автоматизации. Тенденции могут быть прочитаны, а их причины определены. Таким образом, возможные слабые места в процессе могут быть обнаружены на ранней стадии, и Вы можете реагировать на них напрямую.

    Прозрачность благодаря целенаправленному управлению данными дает возможность маневра, например, для предотвращения незапланированных простоев предприятия.

  • (8) Управление устройствами и ИТ-инфраструктурой

    Мы объединяем разные миры

    Через промышленный Интернет вещей, ранее отдельные области, такие как информационные технологии и операционные технологии, идут рука об руку. Сложные машины с сетевыми датчиками и программным обеспечением требуют взаимодействия OT и IT.

    Наша команда DevOps поддерживает взаимодействие обоих миров. Мы проектируем соответствующую инфраструктуру для бесперебойного функционирования устройств и систем. При этом в наше развитие вливается вся окружающая среда. Вы тоже можете оптимизировать весь процесс.

    Благодаря нашему управлению ИТ-инфраструктурой вы также получаете доступ к хорошо продуманному "облачному" инжинирингу, ориентированному на ваши процессы. Какие бы ИТ-системы вы ни использовали, мы обеспечиваем оптимальную передачу данных в облако и поддерживаем вас в управлении данными.