С IO-Link для улучшения качества процесса

Интеллектуальное сочетание промышленных сетей с коммуникационным стандартом IO-Link является лучшим способом для организации более быстрого, гибкого, эффективного и способного к преобразованиям производства. Благодаря ему вы получаете высокопроизводительную инфраструктуру, позволяющую надежно справляться с постоянно растущими объемами данных. С его помощью осуществляется передача данных на протяжении всего производственного процесса и, тем самым, обеспечивается бесшовная связь от интеллектуального датчика до Интернета. Эта технология является важной составляющей производства будущего, соответствующего требованиям Индустрии 4.0.

Брошюра по IO-Link (PDF-файл)

Что такое IO-Link?

IO-Link – это высокоэффективный стандарт (IEC 61131-9) для реализации интеллектуальных решений в области промышленной автоматизации. Этот цифровой интерфейс предназначен для соединений по схеме «точка-точка» независимо от полевых шин и является первой в мире стандартизованной технологией ввода/вывода, обеспечивающей обмен данными от системы управления до самого нижнего уровня системы автоматизации и позволяющий интегрировать датчики и исполнительные органами в уровень полевых шин.

Форма для обратной связи Balluff

Контакты

Какие компоненты необходимы для интерфейса IO-Link?

Для этого высокопроизводительного универсального интерфейса достаточного стандартного промышленного кабеля. С помощью обычного трех- или четырехжильного кабеля вы можете быстро и экономично подключить как интеллектуальные датчики и исполнительные органы, так и двоичные и/или аналоговые приборы. Используемые цифровые технологии обеспечивают обмен технологическими и сервисными данными, а также информацией о событиях. Кроме того, благодаря открытому стандарту аналоговые сигналы также могут оцифровываться и передаваться без помех. В результате вы можете легко контролировать датчики, участвующие в производственном процессе, в пределах всей системы и осуществлять необходимую диагностику.

Какие задачи выполняет задающий модуль IO-Link?

Задающий модуль IO-Link является связующим звеном между интеллектуальными датчиками и исполнительными органами и системой управления. Это позволяет осуществлять централизованную диагностику и настройку параметров. Для подключения двоичных или аналоговых приборов можно использовать соответствующие концентраторы для датчиков и исполнительных органов.

Какие достоинства говорят в пользу IO-Link?

Бесшовная связь от датчика до Интернета имеет важное значение для быстрого, гибкого и эффективного производства и обеспечения связности компонентов в соответствии с требованиями Индустрии 4.0. В то же время необходимо справляться с постоянно растущим наплывом данных. Это требует наличия компонентов, обеспечивающих доступ к информации, и инфраструктуры, способной транспортировать информацию через все уровни.

Универсальное использование IO-Link

Данный интерфейс обеспечивает обмен данными от системы управления до самого нижнего уровня системы автоматизации и позволяет подключаться к практически любым системам полевых шин. Для этого требуется только стандартный кабель и разъем со штекером M5, M8 или M12. Кроме этого, IO-Link позволяет устанавливать датчики непосредственно в зоне действия, что является оптимальным с точки зрения технологического процесса.

IO-Link – это интеллектуальная технология для тех, кто продвигает индустрию вперед

Данный интерфейс обеспечивает обмен технологическими и сервисными данными, а также информацией о событиях. При этом IO-Link дает возможность сохранять значения параметров непосредственно в задающем модуле IO-Link. Преимуществом является то, что при замене оборудования сохраненная информация переносится автоматически. Благодаря этому вы можете использовать старые значения параметров в новом идентичном оборудовании. А это экономит время и снижает вероятность ошибок.

IO-Link – это легко

IO-Link облегчает процесс монтажа и обмена данными в новых устройствах и гарантирует передачу данных без ошибок. Каждое устройство имеет IODD (описание устройства ввода/вывода). В нем сохраняется и может однозначно считываться информация о производителе, артикульном номере или функциях. Однозначное соотнесение упрощает процесс настройки параметров, анализа ошибок и контроля процесса, который может осуществляться в том числе с мобильных терминалов независимо от местонахождения оператора. Благодаря IO-Link доступность датчиков больше не имеет значения, так как вся важная информация сохраняется и может запрашиваться в системе управления центрального пульта.

Мы говорим – IO-Link

Широкий спектр устройств IO-Link производства Balluff включает датчики с различным принципом действия, а также не знающий равных ассортимент сетевого оборудования и оборудования для подключения. Это позволяет IO-Link от Balluff поддерживать все традиционные протоколы полевых шин. Благодаря системам полевых шин, таких как Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link и EtherCAT, мы можем использовать IO-Link для решения любых задач: быстрого ввода в эксплуатацию, оптимальной реализации процессов, обеспечения связности компонентов, а также максимальной надежности планирования и экономичности. Благодаря широкому спектру IO-Link компания Balluff может разрабатывать подходящие решения для любых требований. Сотрудничая с Balluff как с производителем сенсорного оборудования и поставщиком комплексных решений для промышленной автоматизации с многолетним опытом, вы можете с уверенностью смотреть в будущее – будущее уровня Индустрии 4.0.