Решения для измерения уровня наполнения
Решения для измерения уровня наполнения

Индивидуальные требования требуют индивидуального подхода

Йогурты, пиво или таблетки: определение уровня наполнения различных материалов – одна из основных задач в производстве фармацевтических препаратов, продуктов питания и напитков. В зависимости от типа материала или контейнера к датчикам и системам предъявляются различные требования. Используйте компоненты Balluff: Наши решения универсальны и могут подбираться под ваши индивидуальные потребности.

Наши датчики соответствуют всем вашим требованиям. Вы хотите непрерывно контролировать уровень заполнения, чтобы иметь возможность в любое время определить текущий объем заполнения? Пожалуйста! Или вам нужно, чтобы распознавался только максимальный или минимальный уровень? С этой задачей – с так называемым измерением предельного уровня – также справятся наши датчики. Мы найдем подходящее решение для любых ваших задач.

Измерение предельного уровня

Существуют различные варианты измерения предельного уровня, зависящие от типа и материала контейнера. В случае прозрачных контейнеров уровень можно распознавать снаружи. Бесконтактные датчики справятся с определением уровня снаружи даже в случае не полностью прозрачных неметаллических контейнеров. А контактные датчики измерят уровень внутри резервуара. При этом используются емкостные или оптоэлектронные датчики.

Практические примеры измерения предельного уровня

  • Вилочный фоторелейный барьер позволяет достоверно распознавать уровень через прозрачные стенки контейнера

    Наши вилочные фоторелейные барьеры способны измерять уровень прозрачных, цветных или мутных жидкостей через прозрачные стенки контейнера. Инфракрасный луч этих датчиков распознает любые жидкости с содержанием воды более 15 процентов. Тонкие пленки скрываются. Благодаря этому вилочные фоторелейные барьеры могут распознавать предельные уровни наполнения даже в тонких прозрачных шлангах малого диаметра (≤ 6 мм).

    Особенности

    • Ширина вилки 30 и 80 мм
    • Разъем: соединитель M8, 3-контактный
    • Степень защиты IP67
    • Коммутационный выход NPN или PNP (с возможностью переключения в качестве нормально размыкающего и замыкающего контакта)
    Распознавание текучих сред с помощью вилочных фоторелейных барьеров – Применение

  • Емкостные датчики измеряют уровни наполнения контейнера снаружи

    Определение уровня в контейнерах, трубах или резервуарах через неметаллические стенки не составит трудности для наших емкостных датчиков уровня наполнения. Они достоверно распознают уровни жидкостей и сыпучих материалов бесконтактным способом, то есть без прямого контакта со средой. Они подходят для различных областей применения, так как выпускаются в различных вариантах: Например, в особо компактном и плоском цилиндрическом, кубическом или дисковом конструктивном исполнении, а также в стойком к давлению исполнении и с различными штекерами и кабелями.

    Дополнительные преимущества для вас: Благодаря запатентованной технологии Balluff Smart Level наши емкостные датчики надежно компенсируют воздействие влаги, пены и осадка любого рода – даже при толщине стенок из пластика или стекла до 10 мм. Поэтому наши датчики являются оптимальным решением для измерения уровня в проводящих средах. Кроме того, они отличаются высокой эксплуатационной надежностью.

Непрерывное измерение уровня

Существуют разные технологии непрерывного измерения уровня, которые могут использоваться в зависимости от области применения и решаемой задачи.

Практические примеры непрерывного измерения уровня

  • Емкостная сенсорная головка имеет большой диапазон измерения

    Наша самоклеящаяся головка емкостного датчика подходит, в частности, для непрерывного бесконтактного измерения уровня наполнения резервуаров и труб в широком диапазоне. Гибкую головку датчика можно произвольно обрезать до необходимой длины. Ее клеевая поверхность позволяет легко прикреплять головки датчиков на стенки резервуара без каких-либо дополнительных приспособлений. Отдельно можно приобрести усилитель, который позволяет непрерывно отслеживать уровень наполнения как аналоговым способом, так и через интерфейс IO-Link. Благодаря этому с помощью датчика можно быстро распознать достижение порогового значения, минимального или максимального. В то же время датчик можно использовать для измерения уровня во всем диапазоне.

    Особенности

    • Непрерывное измерение
    • Бесконтактная работа
    • Произвольная обрезка до нужного размера (мин. 108 мм)
    • Больший диапазон определения – до 850 мм
    • Гибкая поверхность датчика
    • Разнообразные возможности настройки через аналоговый усилитель повышенной комфортности или усилитель IO-Link

  • Ультразвуковые датчики – химически стойкие, бесконтактные и точные даже при избыточном давлении

    Ультразвуковые датчики Balluff BUS M30E2 отличаются химической стойкостью и способны точно измерять уровень без контакта со средой. Они работают при нормальном давлении, а также в резервуарах и контейнерах с избыточным давлением до 6 бар. Герметичная установка в резервуар легко осуществляется с помощью резьбового фланца 1''. Дополнительные преимущества: Благодаря сочетанию коммутационного и аналогового выходов измерение уровня наполнения и защита от переполнения могут осуществляться одновременно.

    Особенности

    • Защита от агрессивных сред с помощью ПТФЭ-мембраны
    • Бесконтактное измерение
    • Рабочая дальность действия 1,3 м, предельная дальность действия 5 м
    • Возможность использования в наполняемых сверху емкостях или емкостях с мешалками благодаря фильтру с программным управлением
    • Высококачественный корпус из нержавеющей стали для применения в пищевой промышленности
    • Техническое подключение G1
    • Коммутационный и аналоговый выходы в одном датчике или вариант с 2 коммутационными выходами PNP
    • Простая настройка через цифровой дисплей
    • Степень защиты IP67

  • Магнитострикционные системы измерения перемещений для измерения уровня в немагнитных контейнерах

    Для бесконтактного измерения уровня в контейнерах из немагнитных материалов, например, стекла, нержавеющей стали или пластика, наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL могут использоваться в форме стержня. При этом толщина стенки контейнера может достигать 8 мм. Для собственно контроля уровень отмечает магнитное кольцо, встроенное в поплавок. Измерительная система распознает положение поплавка, находясь вне контейнера, и передает сигнал для оценки. Это позволяет с высокой достоверностью измерять уровни наполнения от нескольких миллиметров до 6 метров.

    Особенности

    • Бесконтактный контроль
    • Возможность дооснащения
    • Возможность использования во взрывоопасных зонах: в наличии исполнения с сертификатом ATEX
    • Разнообразные интерфейсы
    • Простота установки на байпасных трубах для непрерывного измерения уровня

  • Зонд уровня BTL для соответствия самым высоким гигиеническим стандартам

    Строгие требования пищевой промышленности не составляют трудности для нашего зонда уровня BTL-SF. В тех областях применения, которые предписывают чрезвычайно высокий уровень гигиены, зонд многократно подтвердил свое соответствие самым строгим международным стандартам гигиены. Это позволяет вам продавать свое оборудование по всему миру. Датчик измеряет уровень с точностью до нескольких микрометров и гарантирует высокую точность заполнения.

    Особенности

    • Международные сертификаты качества (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • Гарантированное соблюдение гигиенических норм и долгий срок службы благодаря 100 % нержавеющей стали
    • Возможность подключения без настройки
    • Гибкий монтаж благодаря стандартизованным интерфейсам
    • Нейтральность по отношению к любым жидким средам, прочность при контакте с пеной
    • CIP (безразборная промывка): Легко поддается очистке даже в установленном состоянии
    • SIP (безразборная стерилизация): подходит для процессов c температурой до 130 °C
    • Доступен нарастающий и спадающий сигнал

  • Измерение уровня в резервуарах гидростатическими датчиками давления

    Для непрерывного измерения уровня в резервуарах оптимально подходят наши гидростатические датчики давления. Они выполняют измерения быстро и точно, просты в установке и могут использоваться в областях с высокими гигиеническими требованиями. Гидростатическое давление можно надежно контролировать, установив датчик на небольшом расстоянии от резервуара.

    Особенности

    • Корпус из нержавеющей стали, исполнение IP69K, соответствие требованиям FDA
    • Возможность исполнения с интерфейсом IO-Link
    • Гигиеническое технологическое соединение
    • Диапазон давления от 50 мбар
    • Высокая линейность
    Измерение уровня в резервуарах гидростатическими датчиками давления