Обработка изображений на производстве
Обработка изображений на производстве

Решения для индивидуальных требований

Решения Balluff для промышленной обработки изображений обеспечивают максимальное качество продукции и гибкость производственного процесса. Они позволяют своевременно распознавать дефекты продукции, осуществлять оптический контроль качества, распознавание и декодирование объектов, а также поддерживают роботов при позиционировании.

Решения для оперативного контроля

Для непрерывного оперативного контроля продукции и операций сборки в процессе управления производством, управления процессами подвода в канбан-системах или оптического распознавания инструментов важную роль играет идентификация объектов путем декодирования. Ассортимент оборудования Balluff для оптической идентификации включает в себя стационарные сканеры штрих-кодов (например, наши видеодатчики), портативные сканеры, а также различные принадлежности для стандартного и промышленного использования. Видеосистемы Balluff для промышленной обработки изображений обеспечивают оптическое распознавание и надежную верификацию всех распространенных кодов в формате 1D и 2D, а также сгруппированных кодов, и при этом отличаются простотой управления.

Примеры применения: Оперативный контроль

  • Упаковочная промышленность – Распознавание кодов и открытого текста на упаковке

    Решение

    Контроль качества в конце производственного процесса предполагает проверку штрих-кодов и текста, отпечатанного на упаковке. Необходимо быстро и надежно верифицировать дату изготовления и срок годности, а также серийные номера. Видеодатчики BVS компании Balluff – правильное решение для самых разнообразных задач обработки изображений.

    Особенности

    • считывание, проверка и верификация кодов и текста
    • гибкая и целенаправленная привязка к производственной среде
    • SmartCamera доступна в варианте IO-Link или промышленной шины
    • полное распознавание и анализ изображения продукта
    • стандартная оптика с C-образным креплением и соединение M12
    Распознавание кодов и текста на упаковке

  • Пищевая промышленность – Распознавание кода PDF417 на поставляемом сырье

    Решение

    Поставляемое сырье необходимо, прежде всего, распознать и идентифицировать. Это происходит с помощью так называемого кода PDF417, находящегося на сырье. Разумеется, эти коды часто находятся на разных уровнях. Тем не менее, ручной сканер BVS HS-P позволяет легко и гибко считывать эти коды.

    Особенности

    • быстрое и надежное считывание распространенных кодов в формате 1D и 2D, сгруппированных кодов, а также непосредственно нанесенных кодов
    • прочная промышленная конструкция
    • IP65 с защитой от падения с высоты до 2 м
    • неутомительная работа благодаря небольшой массе и эргономичной форме
    Распознавание кода PDF417 поступающего сырья

  • Система Life Science – Идентификация образцов и стоек

    Решение

    Средства радиочастотной идентификации или штрих-коды позволяют идентифицировать образцы и стойки и однозначно распределять полученные данные. Высокая доступность обеспечивает высокую производительность. Ненужные проверочные станции игнорируются, что ускоряет процесс.

    Особенности

    • однозначная идентификация и распределение данных по средствам радиочастотной идентификации или штрих-кодам
    • специализированное наполнение меток RFID
    • возможность проверки самых разнообразных штрих-кодов
    • отличная производительность благодаря высокому уровню доступности
    • ускорение процесса за счет пропуска ненужных проверочных станций
    • защита от подделок
    Идентификация образцов и стоек

Решения для контроля процессов и продукции

Видеосистемы Balluff обеспечивают эффективность производства, надежно поддерживая вас при контроле процессов и продукции. Так, они своевременно распознают дефекты обработки, позволяя быстро исправить их и, тем самым, снизить процент брака, что в свою очередь способствует сокращению расходов.

Примеры применения: Контроль процессов и продукции

  • Производство напитков – Контроль закрывания

    Решение

    При контроле пробок в производстве напитков необходимо одновременно проверять несколько параметров. Видеодатчик BVS отвечает этим требованиям и обеспечивает надежный контроль.

    Особенности

    • малая длительность подготовительных работ благодаря быстрой установке и конфигурированию
    • удобная настройка
    Контроль закрывания

  • Фармацевтическая промышленность – Контроль содержимого блистеров

    Решение

    Если вам необходимо выполнять несколько контрольных функций одновременно или попеременно, но с ускоренными циклами смены, видеодатчик BVS компании Balluff станет правильным выбором. Его можно гибко адаптировать к выполняемым задачам, причем переналадка возможна даже во время выполнения процесса. Для надежного контроля вашего производства будет достаточно одного датчика.

    Особенности

    • малая длительность подготовительных работ благодаря быстрой установке и конфигурированию
    • удобная настройка
    Контроль содержимого блистера

  • Автомобильная промышленность – Штамповка – Распознавание трещин в фасонных деталях

    Решение

    Для распознавания возможных трещин в фасонных деталях непосредственно после изготовления идеально подойдут наши интеллектуальные смарт-камеры. Они видят даже мельчайшие неровности или абсолютно надежно контролируют отверстия и вырубки. Такая полная проверка позволяет исключить снижение качества и последующие затраты на доводку и обработку рекламаций.

    При этом пользовательский интерфейс можно легко и просто конфигурировать.

    Особенности

    • простое управление и применение промышленных стандартов (Halcon)
    • программное обеспечение, библиотека, справочник и система онлайн-справки интегрированы в прибор
    • передача управляющих сигналов и графических данных через отдельную сеть
    • доступно исполнение в виде модуля ввода/вывода или модуля с полевой шиной
    Распознавание трещин в фасонных деталях

  • Автомобильная промышленность – Окрашивание – Контроль герметика на сложных швах

    Решение

    Контролируйте сложные швы с помощью видеодатчиков BVS-E Universal, проверяющих наличие герметика на всем протяжении шва. Используйте их исключительную гибкость в целях дополнительного контроля качества: контроль контуров, оттенков серого или ширины.

    Круговое светодиодное освещение исключает тени и обеспечивает очень высокую степень освещенности. Это повышает надежность контроля.

    Особенности

    • надежный и высокоэффективный контроль качества без ручных операций
    • сведение к минимуму простоев и брака
    • легкое конфигурирование с помощью простой компьютерной программы
    • простая визуализация результатов проверки на дополнительном мониторе процессов
    Контроль герметика в сложных швах

  • Полимерная промышленность – Технологии соединения и стыковки – Визуальный контроль качества

    Решение

    При помощи смарт-камеры вы сможете контролировать все изготовленные детали включая этапы их производства: Все ли они в наличии и не имеют ли дефектов? Соответствуют ли размер, расстояние и положение заданным параметрам? Правильно ли произведено их позиционирование? И что особенно радует: все задачи можно легко запрограммировать методом обучения.

    Особенности

    • гибкое использование аналитических инструментов
    • простое управление благодаря программированию инструментов с подсказкой
    • оптимизированная индикация результатов
    Визуальный контроль качества

  • Автомобильная промышленность – Финальная сборка – Визуальная идентификация полуфабрикатов

    Решение

    Наши смарт-камеры идеально подходят для идентификации деталей автомобилей различных моделей, поступающих на сборочные линии. Они надежно считывают все распространенные коды в формате 1D и 2D, например, с бамперов или валов. Это гарантирует установку правильных полуфабрикатов. Камерами легко управлять через стандартные браузеры.

    Особенности

    • дружественный пользовательский интерфейс
    • прочный корпус и стандартное соединение M12, подходящее для любых интерфейсов
    • программа обработки изображений, основанная на библиотеке обработки изображений Halcon от MVTec
    • встроенный задающий модуль IO-Link для интеграции дополнительных датчиков
    • исключительно для пользователей Profinet: передача относящейся к процессу информации, управляющих сигналов и изображений через отдельную сеть
    Визуальная идентификация полуфабрикатов

  • Контроль монтажа разъемов

    Решение

    Промышленные видеокамеры Balluff хорошо подходят для выполнения различных задач контроля при монтаже разъемов. Неважно, идет ли речь о контроле положения при подаче, проверке комплектности или завершающей проверке качества. Они распознают даже мельчайшие отклонения и абсолютно надежно контролируют отверстия и вырубки. При использовании в сочетании с нашим высокоэффективным контроллером видеокамеры легко настраиваются.

    Особенности

    • максимально быстрая передача изображений и высокое разрешение
    • возможность одновременного подключения к контроллеру нескольких видеокамер, что позволит осуществлять многократный контроль под различным углом зрения
    • множественные подключения USB3 или GigE
    • универсальные технологические интерфейсы и интерфейсы локальной сети