Системная среда для промышленной обработки изображений
Системная среда для промышленной обработки изображений

Объединение в сеть и управление видеосистемами Balluff

Смарт-камеры Balluff легко интегрируются в любую системную среду благодаря многочисленным интерфейсам. Вы также свободны в своем выборе варианта видеокамеры.

Интерфейсы смарт-камеры

Наши смарт-камеры оснащены многочисленными интерфейсами, благодаря которым они чрезвычайно легко гибко интегрируются в системную среду. Отдельные сигналы конфигурируются и назначаются в соответствии с конкретными требованиями. Данные результатов также легко определяются и форматируются. Вся информация передается интеллектуальной смарт-камерой в систему управления высшего уровня. Данные объектов, например серийные номера, также включаются в процесс проверки. Чтобы минимизировать информационную нагрузку и защитить производственную сеть, можно сконфигурировать смарт-камеру таким образом, чтобы они передавала через производственную сеть только информацию, необходимую для эффективного управления. При этом все остальные данные будут направляться в отдельную сеть Gigabit Ethernet.

Краткий обзор интерфейсов

  • Gigabit Ethernet (LAN)
  • цифровые входы и выходы с возможностью конфигурирования пользователями
  • система управления UDP или TCP (через Gigabit Ethernet)
  • полевая шина
  • ведущий модуль IO-Link

Передача результатов с помощью полевой шины или ведущего модуля IO-Link

Смарт-камеры предлагаются с различными интерфейсами, доказавшими свою надежность в промышленной сфере. Это могут быть варианты с полевой шиной или интерфейсом IO-Link. Любое исполнение позволит вам передавать данные непосредственно в систему управления для создания на их основе индивидуальных отчетов о проверке. При этом интеллектуальные аналитические алгоритмы обрабатывают собранную информацию именно в том формате, в котором необходимо вам.

Также вы можете загружать на видеокамеры собственные файлы изображений, например, со смартфона. Это позволит вам использовать все возможности проверки для быстрой и эффективной промышленной обработки изображений. Благодаря гибкости видеосистем Balluff можно в любой момент определить максимальную добавленную стоимость на основе собранной информации.

Краткий обзор вариантов

Вариант с входами и выходами:

  • подключение к TCP/IP-LAN ((Gigabit Ethernet) и до восьми произвольно программируемых входов и выходов с разделением потенциалов
  • возможность прямого управления освещением

Варианты с полевой шиной:

  • подключение к TCP/IP-LAN (Gigabit Ethernet)
  • технологический интерфейс Profinet или Ethernet/IP
  • для простого объединения в сеть с компонентами IO-Link: ведущий модуль IO-Link 1.1
  • до восьми произвольно программируемых входов и выходов
  • Минимизация нагрузки на производственную сеть: опциональное разделение производственных данных и отчетов с изображениями
  • возможность прямого управления освещением