Программа обработки изображений BVS-Cockpit
Программа обработки изображений BVS-Cockpit

BVS-Cockpit для каждого

Инновационные технологии обработки изображений, предложенные Balluff, не ограничиваются аппаратным обеспечением – интуитивно понятная программа обработки изображений BVS-Cockpit также является неотъемлемой частью камеры. BVS-Cockpit позволяет легко настраивать и управлять нашими смарт-камерами и промышленными камерами. Таким образом, вы получаете целостную, в высшей степени удобную и надежную систему обработки изображений для решения самых разнообразных зада в процессе производства.

Простой доступ, интуитивно понятный интерфейс

Чтобы получить доступ к «бортовой» системе управления BVS-Cockpit, не обязательно брать билет на ближайший авиарейс. Достаточно просто зайти на веб-сервер. Доступ к пользовательскому интерфейсу осуществляется через стандартные веб-браузеры, такие как Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer или Edge. Это значительно облечает работу.

Введя серийный номер, вы легко попадете через http꞉//серийный номер SC или http꞉//серийный номер SVC в пользовательский интерфейс программы обработки изображений, в котором отображаются все основные функции. После этого вы можете, не теряя времени, приступить к работе, чтобы быстро настроить и использовать видеокамеры. Все имеющиеся режимы – контроля, конфигурирования и статистики – имеют четкую и наглядную структуру.

Интеллектуальные аналитические инструменты и программы проверки

Кроме этого, вы легко можете адаптировать наши видеокамеры под ваши конкретные нужды, потому что в BVS-Cockpit всегда отображаются только параметры, важные для конкретного инструмента. Так же, как изменить количество оборудования путем выбора требуемого аппаратного и программного обеспечения.

Программа проверки складывается из отдельных инструментов. Они предназначены для настройки видеокамеры и инструментов обработки изображений, определения данных результатов. При этом текущая программа проверки отображается на мониторе. Память смарт-камеры позволяет сохранять до 100 программ проверки, которые затем можно выбирать по отдельности непосредственно или через систему управления.

Как смарт-камеры, так и промышленные видеокамеры оснащены простыми и понятыми инструментами, основанными на базовых алгоритмах HALCON. Они позволяют реализовывать быстрые и надежные решения – от использования фильтров изображений, настройки резкости краев и яркости, считывания кодов и текста до поиска, проверки и измерения параметров объекта. Результаты передаются в динамическом режиме в интерфейс, совместимый с системой управления. После каждой проверки автоматически созданный отчет о результатах и соответствующие изображения сохраняются на сервере FTP.