Видеосистемы Balluff
Видеосистемы Balluff

Видеосистемы для любых задач

Идет ли речь об отслеживании деталей, контроле положения, размеров, ориентации и расстояния до объектов или контроле качества и комплектности – видеосистемы BVS производства Balluff для промышленной обработки изображений предложат вам индивидуальные концепции для реализации любых требований в рамках промышленного производства. Благодаря нашим смарт-камерам, промышленным видеокамерам, ручным сканерам и видеодатчикам вы найдете подходящее решение для выполнения любых задач.

Смарт-камера – легкость монтажа, гибкость и экономичность

Вы ищите простое и гибкое решение для выполнения задач оперативного контроля, контроля качества и позиционирования на производстве? Наши интеллектуальные видеокамеры идеально подходят для этого. Приобретая смарт-камеру BVS SC, вы получаете все функции, необходимые для надежного контроля качества продукции и снижения объема брака в процессе производства. Поиск, измерение и анализ: Какие бы функции вы ни использовали, вы можете настроить их в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

Наши смарт-камеры оснащены простой и интуитивно понятной программой управления с отдельными инструментами, основанными на базовых алгоритмах HALCON, доказавших свою эффективность в промышленной сфере. Таким образом, вы получаете быстрые и надежные решения для гибкой и эффективной регистрации и передачи данных.

Они предельно просто интегрируются в производственную среду – благодаря интерфейсу IO-Link и различным вариантам полевых шин.

Кроме этого, наши смарт-камеры оснащены прочным корпусом со степенью защиты IP67 и стандартным оборудованием M12 для соединения с любыми интерфейсами, благодаря которому они легко монтируются. Все это делает их идеальным вариантом для использования в промышленной сфере.

Смарт-камера для видеосистем машин

Промышленные видеокамеры – быстрые, компактные и эффективные

Высокое разрешение, быстрая передача изображений: Наши промышленные видеокамеры гарантируют оптимальные результаты проверки. Вы можете выбрать цветное или черно-белое изображение и любое из четырех доступных разрешений. Благодаря компактной конструкции промышленные видеокамеры отлично подходят для использования в условиях ограниченного пространства – и при этом выдают идеально четкие изображения из любого положения. Промышленные видеокамеры подключаются к Industrial Controller и могут легко настраиваться и управляться через установленную на нем пользовательскую программу BVS-Cockpit. Вы можете параллельно подключить к контроллеру несколько видеокамер, что позволит осуществлять одновременный контроль под различным углом зрения. Это сделает проверку в целом более качественной и экономичной.

Еще одно преимущество: Различные интерфейсы, такие как GIGE Vision и USB3, позволяют легко интегрировать наши промышленные видеокамеры в любую сеть.

Промышленная видеокамера – Высокоэффективная промышленная система

Все под рукой благодаря ручным сканерам Balluff

Ручные сканеры BVS HS-P и HS-Q производства Balluff быстро и надежно считывают все распространенные штрих-коды в формате 1D и 2D, а также сгруппированные коды с документов, пластиковых этикеток, плат и металлических элементов. При этом они отличаются необычайной прочностью и выдерживают даже многократные падения на бетон. Промышленная степень защиты IP65 позволяет использовать их в полевых условиях. Это, а также простое и интуитивно понятное управление делает ручные сканеры Balluff исключительно удобными инструментами, например, при управлении логистическими процессами в канбан-системах, управлении производственными процессами, оптической идентификации оборудования, отслеживании деталей, контроле качества и даже инвентаризации. Особенно гибкое сканирование обеспечит беспроводной вариант, способный надежно передавать данные на расстояние до 100 метров. В сочетании с литий-ионными аккумуляторами это означает: заряжаем один раз – считываем данные до 30000 раз.

Промышленные портативные приборы с высокой производительностью считывания

Универсальные специалисты по визуальному контролю: Видеодатчики Balluff

Семь работающих независимо друг от друга контрольных приборов и до двадцати сохраняемых в памяти проверок – именно это предлагают вам наши видеодатчики, оснащенные высокоэффективными сенсорными элементами для распознавания изображений. Они распознают и проверяют объекты и открытый текст (OCR/OCV), безошибочно выявляя различные дефекты и обеспечивая строгий контроль качества, на результаты которого вы можете положиться.

Все функции видеодатчиков Balluff гибко комбинируются друг с другом. Это позволяет выполнять самые разнообразные задачи проверки с помощью одного единственного датчика. Вариант Advanced подходит также для выполнения более сложных задач, таких как распознавание положения в диапазоне 360 градусов и логическое связывание различных признаков.

Если же речь идет о быстроте, то в этом случае незаменимым является видеодатчик серии Universal. Он отличается высокой скоростью, которая позволяет ему считывать и верифицировать до 40 штрих-кодов и матричных кодов в секунду. А благодаря высокоэффективным инструментам обработки изображений на основе контуров он легко логализует, проверяет и подсчитывает детали при любом угловом положении.

Видеодатчики для производственных линий

Узнайте больше о видеосистемах Balluff

Продукция – Видеосистемы

Продукция – Системы оптической идентификации