Оптимальное использование инструмента с Mold-ID
Оптимальное использование инструмента с Mold-ID

Самая высокая эффективность в индустрии пластмасс

Для достижения экономической эффективности в производстве пластмасс необходимо оптимально использовать инструменты для литья под давлением. Здесь используются идентификатор Mold ID и Connected Mold-ID.

С помощью программного обеспечения Connected Moldd-ID от Balluff все данные по пресс-формам для литья под давлением могут быть записаны в центральную базу данных. И этим легко управлять, потому что данные о пресс-форме отображаются в приложении браузера.

Подключаемая Moldd-ID основана на Moldd-ID, автономной системе, которая идентифицирует каждую отдельную пресс-форму с помощью RFID и сохраняет всю необходимую информацию, такую как текущее количество снимков или последнее техническое обслуживание. Это означает, что все данные надежно фиксируются и удобно предоставляются Вам, что позволяет документировать все производственные циклы.

Объединив аппаратную систему Mold-ID с программным решением Connected Mold-ID, Вы можете объединить в сеть все системы Mold-ID. И внедрить оптимальное управление пресс-формами, так как все данные визуализируются в системе и в программном обеспечении. Это позволяет получить ценную информацию, например, о производственных циклах или времени следующего технического обслуживания. Это позволяет проводить техобслуживание с учетом состояния пресс-формы и повышает эффективность, так как Connected Mold ID может быть использован для оптимального управления жизненным циклом пресс-формы.