Кодирование продукции с помощью RFID
Кодирование продукции с помощью RFID

Надежный оперативный контроль деталей с помощью систем промышленной идентификации RFID

Системы промышленной идентификации RFID производства Balluff предлагают – помимо кодирования инструментов – такие преимущества, как составление и ведение полного комплекта документации и автоматизация всего процесса производства.

Детали могут отслеживаться легко как никогда. Как в процессе обработки, так и в процессе монтажа. Потому что каждая операция обработки или монтажа записывается на носитель данных. Только так – за счет оперативного контроля – можно обеспечить максимальную безопасность процесса и максимальное качество.

Операции, которые выполняются непосредственно до или после процесса производства, также могут точно регистрироваться и использоваться для оптимального управления ресурсами. С помощью системы промышленной идентификации RFID Balluff вы обеспечите прозрачность процессов и существенно сократите расходы.

Эти продукты помогут вам закрыть все пробелы в документации

  • Носители данных 90°

    Носители данных для больших сборочных систем с множеством разветвлений

    На этих носителях данных данные записываются на двух сторонах, расположенных со смещением 90°. Благодаря этому при считывании или сохранении данных нет необходимости поворачивать держатель с обрабатываемой деталью. Они особенно хорошо подходят для больших сборочных систем со множеством разветвлений.

    С нашими носителями данных 90° вы получаете новые возможности и экономите время.

    Особенности

    • Данные на двух сторонах со смещением 90°
    • Для больших сборочных систем с множеством разветвлений
    • Экономия времени
    Носители данных для больших сборочных систем

  • Винт данных

    Винты данных для оперативного контроля деталей даже в жестких условиях

    Благодаря своей прочности винты данных Balluff обеспечивают возможность оперативного контроля деталей в процессах, при которых обработка затруднена из-за использования смазочных материалов или наличия стружки. Кроме этого, они могут использоваться в моечных установках или вакуумных сушилках.

    Особенности

    • Превосходно подходят для жестких условий эксплуатации
    • Гарантированный оперативный контроль деталей в производственных процессах, сопряженных с тяжелыми условиями обработки

    Винты данных для оперативного контроля деталей даже в жестких условиях

  • В любом окружении – даже на металле

    Высокая эффективность даже на металле

    Головка записи/считывания BIS M Balluff промышленного стандарта гарантирует 100%-е качество и последовательное предотвращение ошибок даже на металлических поверхностях. Она неизменно демонстрирует высокую эффективность – в любом окружении и при любом материале-носителе. Компактная конструкция играючи справляется с большими объемами данных. И при этом имеет большую дальность действия.

    Особенности

    • Качество и последовательное предотвращение ошибок даже на металле
    • Эффективность и надежность в любом окружении и при любом материале-носителе
    • Компактная конструкция
    • Большая дальность действия
    • Быстрый и неограниченный обмен данными благодаря неограниченному количеству циклов записи/считывания
    • Оптимальный уровень безопасности производства
    Головка записи/считывания BIS M промышленного стандарта в любом окружении – даже на металле

  • Идентификация поддонов

    Абсолютно надежная идентификация поддонов в любом окружении

    Благодаря большому разнообразию вариантов систем промышленной идентификации RFID производства Balluff процесс идентификации поддонов станет абсолютно надежным в любом окружении.

    Эти системы вносят существенный вклад в улучшение автоматизации, предотвращение нарушения хода процессов, а также ориентированный на процесс контроль качества.

    Особенности

    • Надежная идентификация поддонов в любом окружении
    • Улучшение автоматизации
    • Ориентированный на процесс контроль качества
    • Предотвращение нарушений хода процессов
    Надежная идентификация поддонов в любом окружении

Связанные темы

Mold-ID Максимальная эффективность при производстве полимеров

Контроль качества Предотвращение ошибок в технологическом процессе

Загрузки

Easy RFID

Traceability in Manufacturing

Powertrain Assembly

Tool Identification and Workpiece Tracking

Product Catalog