Распознавание частоты и направления вращения

Распознавание частоты и направления вращения

Помехозащищенная работа при высокой доступности

Решение

Расширенный температурный диапазон стандартных индуктивных датчиков BES обеспечивает помехозащищенную работу: При температурах до –40 °C можно определять частоты вращения валов установки. Двух датчиков достаточно для распознавания частоты и направления вращения и надежной защиты установки от превышения частоты вращения.

Особенности

  • простота монтажа благодаря большой дальности срабатывания
  • помехозащищенный режим работы благодаря расширенному температурному диапазону
  • высокая доступность благодаря бесконтактному распознаванию
  • отсутствие необходимости в дополнительных защитных мерах вследствие нечувствительности к загрязнениям
Распознавание частоты и направления вращения валов в установках при помощи стандартных индуктивных датчиков
Загрузки
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.