Точное позиционирование устройства поворота инструмента

Точное позиционирование устройства поворота инструмента

Высокая эксплуатационная надежность при позиционировании вашего устройства для поворота инструмента

Решение

Система измерения угловых перемещений BML, встроенная в моментный двигатель, позволяет точно позиционировать устройство для поворота инструмента. Питание ведомых инструментов, подача охлаждающей жидкости или шины данных к измерительному устройству прокладываются внутри через большой полый вал с защитой от проворачивания.

Особенности

  • благодаря малой сенсорной головкой войдет в любую полость
  • идеальна для полых валов с большим внутренним диаметром
  • простота монтажа и высокая эксплуатационная надежность благодаря большому расстоянию между датчиком и кольцом
Позиционирование устройства для поворота инструмента в моментном двигателе
Загрузки
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.