Оптимальная обратная связь по положению для прямых приводов до 48 м

Оптимальная обратная связь по положению для прямых приводов до 48 м

Многороторная система абсолютных перемещений для ходов от 10 до 48000 мм

Решение

В машиностроении и автоматизации безредукторные линейные прямые приводы на глазах заменяют традиционные системы. Для обратной связи по положению сервоосей необходимы абсолютные высокоточные многороторные магнитно-кодируемые системы измерения перемещений, рассчитанные на большие ходы. Наша новая абсолютная многороторная система измерения линейных перемещений BML-G - оптимальное решение для линейных прямых приводов. Она подает точный абсолютный сигнал для ходов от 10 до 48000 мм. Это повышает эффективность, снижает номенклатуру деталей и стоимость конструкции.

Особенности

  • отсутствие выхода в опорную точку по абсолютному измерительному сигналу
  • мерные элементы до 48 м
  • оптимальная доступность и надежная работа благодаря функции диагностики
  • снижение стоимости системы благодаря одновременному измерению положения нескольких роторов
  • упрощенный монтаж и повышенная эксплуатационная надежность благодаря большому расстоянию между датчиком и мерным элементом
Обратная связь по положению для прямых приводов до 48 м
Загрузки
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.