Надежный контроль давл. в гидросистеме

Надежный контроль давл. в гидросистеме

Компактный монтаж и простое управление

Решение

Благодаря большому дисплею и простой концепции управления стандарта VDMA настройка параметров датчиков давления Balluff производится легко и быстро. Эти датчики давления отличаются гибкостью и компактностью монтажа благодаря возможности поворачивания дисплея и электрического выхода в независимое от фланца положение.

Особенности

  • компактная конструкция корпуса,
  • индикация давления на датчике,
  • двоичные коммутационные выходы,
  • аналоговые выходные сигналы — также с технологией IO-Link,
  • температура до -40 °C (опция).
Надежный контроль давления в гидросистеме
Загрузка
> Balluff в энергетической отрасли (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.