Распознавание жидкостей в прозрачных бутылках

Распознавание жидкостей в прозрачных бутылках

Распознавание жидкостей в прозрачных бутылках

Решение

Вилочные фоторелейные барьеры BGL компании Balluff в инфракрасном свете распознают любые жидкости с содержанием воды свыше 15 %. Они надежно распознают уровни наполнения через прозрачные стенки емкостей. Наши вилочные фоторелейные барьеры выпускаются из нержавеющей стали с сертификатом Ecolab и в исполнении IP69K для областей применения с высокими гигиеническими требованиями.

Особенности

  • быстрый и надежный контроль
  • высокая производительность
  • подходят даже для жидкостей в тонких прозрачных шлангах малого диаметра (≤ 6 мм)
  • высокая эксплуатационная надежность
  • компактный корпус,
  • юстировка не требуется, поскольку передатчик и приемник уже настроены
Распознавание жидкостей в прозрачных бутылках
Загрузки
> Упаковка, продукты питания и напитки (PDF-файл)
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.