Управление перемещениями коксовальных машин

Управление перемещениями коксовальных машин

Надежное управление при высоких температурах

Решение

Экстремально высокие температуры не страшны нашей магнитострикционной системе измерения перемещений BTL, встроенной в гидравлический цилиндр: До 100 °C система способна управлять всеми перемещениями коксовальных машин. Прочный металлический корпус со степенью защиты IP67 и PTFE-кабелем позволяет использовать систему измерения перемещений даже при температурах до 200 °C.

Особенности

  • устойчивость к высоким температурам при использовании в батарее печей
  • металлический корпус со степенью защиты IP67
  • возможность использования различных интерфейсов
Управление перемещениями коксовальных машин
Загрузки
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.