Контроль параллельности прессов установки для изготовления древесностружечных плит

Контроль параллельности прессов установки для изготовления древесностружечных плит

Оптимальные результаты при изготовлении ДСП

Решение

Высокая температура окружающей среды не страшна нашим магнитострикционным системам измерения перемещений BTL: В установках для изготовления ДСП до 60 цилиндров обеспечивают оптимальный результат даже в условиях повышенных температур. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL, интегрированные в гидравлические цилиндры, контролируют высоту замыкания и параллельность прессов. Кроме того, они позволяют надежно и точно соблюдать размеры обрабатываемых ДСП.

Особенности

  • взрывозащищённое исполнение
  • повышенные температуры
  • возможность встраивания в цилиндр
Контроль параллельности прессов установки для изготовления древесностружечных плит
Загрузки
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.