Позиционирование буров для донных проб

Позиционирование буров для донных проб

Эффективный поиск новых месторождений полезных ископаемых с помощью бесконтактных систем измерения положения

Решение

Передвижные буровые при поиске новых месторождений берут донные пробы, чтобы подтвердить нахождение потенциальных месторождений. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL PF отличаются плоскостной конструкцией и корректно отслеживают глубину сверления. Вы будете всегда знать положение бура.

Особенности

  • плоская конструкция, компактное размещение на мобильных машинах
  • прочный профильный корпус
  • износостойкость благодаря бесконтактной работе с расстоянием до 15 мм от датчика положения до датчика перемещений
Контроль глубины сверления при использовании подвижной буровой
Загрузки
Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.